Lävistin

EH 3408.

Halderin sarjaan 3408 kuuluu kolmen kokoisia lävistimiä: D10 mm, D12 mm ja D15 mm.

Näiden pikku apulaisten kummassakin päässä on vaihdettava, melua vaimentava, kulutusta kestävä ja halkeilematon iskupää erikoisnailonia. Ne mahdollistavat teräsvasaran käytön erittäin turvallisesti ja hellävaraisesti.

Ominaisuudet:

  • Pikku apulaiset Halderilta.
  • Kummassakin päässä on vaihdettava, kulutusta kestävä ja halkeilematon iskupää erikoisnailonia.
  • Mahdollistavat teräsvasaroiden käytön turvallisesti ja hellävaraisesti.
  • Saatavana koot D10 mm, D12 mm ja D15 mm.

Käyttö

Ahtaiden kohteiden asennus-/korjaus-/huoltotyöt, henkilöautot / hyötyajoneuvot

Valintasi johti 3 osumiin

Ø [mm]
lklopf [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
10 mm
lklopf [mm]:
168 mm
gewicht [g]:
90 g
Tuote-Nro.:
3408.010
Lävistin
  • Ø: 10 mm
  • lklopf : 168 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 168 mm x 10 mm x 10 mm
  • Paino: 90 g
  • GTIN: 4030618302056
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view
Ø [mm]:
12 mm
lklopf [mm]:
170 mm
gewicht [g]:
130 g
Tuote-Nro.:
3408.012
Lävistin
  • Ø: 12 mm
  • lklopf : 170 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 170 mm x 12 mm x 12 mm
  • Paino: 130 g
  • GTIN: 4030618302063
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view
Ø [mm]:
15 mm
lklopf [mm]:
175 mm
gewicht [g]:
200 g
Tuote-Nro.:
3408.015
Lävistin
  • Ø: 15 mm
  • lklopf : 175 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 175 mm x 15 mm x 15 mm
  • Paino: 200 g
  • GTIN: 4030618302070
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view

Materiaali

Vaihtopäät (iskupäät)

  • Nailon, valkoinen
  • kova
  • Kestää erittäin hyvin kulutusta
  • Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
  • öljyä ja rasvaa kestävä

Asennus

Vaihdettavat nailoniskupäät

Lisää tuotteita

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3408. Lävistin
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."