Kam­pan­ja­salk­ku "Dream­team Main­te­nance"
SUPERCRAFT-vaihtopäävasara hikkorikahvalla ja  BASEPLEX-vaihtopäävasara, selluloosa-asetetaatti / nailon

EH 3366.

Halderin kampanjasalkku DREAMTEAM MAINTENANCE sisältää kaksi vaihtopäävasaraa erityisesti terästyökappaleiden ja metallilevyjen käsittelyyn. Sillä voi tehdä huoletta lukuisia korjauksia:

Rekyylittömällä SUPERCRAFT-vaihtopäävasaralla, jonka iskupään halkaisija on D40 mm (til.nro 3366.040), iskun voima kohdistuu vähäisen rekyylin ansiosta kokonaan työkappaleeseen. Siten iskut säästävät niveliä ja niiden aiheuttama melu vaimenee. Metallisirpaleista ei aiheudu mitään vaaraa. Vaihdettavat iskupäät tuottavat laadukkaan iskun ja ovat sekä vahvoja että kestäviä. Ergonomisesti muotoiltu, maalattu ja erityisen vahva hikkorivarsi vaimentaa tärinää.

BASEPLEX-vaihtopäävasara D30 mm (til.nro 3968.030) on yhtä kokoa SUPERCRAFT-vaihtopäävasaraa pienempi. Sen iskupää on selluloosa-asetaatin ja nailoninyhdistelmä. Punainen selluloosa-asetaatti-iskupää on sekä kova että öljyn- ja rasvankestävä. Tämä valkoinen nailoniskupää on vähän kovempi kuin punainen iskupää, ja se kestää myös kulutusta. Korkealaatuisessa sinkkipainevalurungossa on ohilyöntisuojus ja teknisesti kehittynyt iskupään pidin. Puuvarsi on ergonominen ja maalattu. Päät ja varsi ovat vaihdettavissa.

Value-salkku, joka sisältää kaksi Halderin suositusta metallin/metallilevyn lyömiseen, sisältää:

  • rekyylittömän hikkorivartisen SUPERCRAFT-vaihtopäävasaran D40 mm (til.nro 3366.040).
    • Erityisen voimakkaisiin iskuihin, melua vaimentava ja niveliä suojaava.
    • Ei vaaraa metallisirpaleista.
    • Iskupää erittäin lujaa erikoisnailonia.
    • Iskuja vaimentava, ergonomisesti muotoiltu, erittäin vahva ja lakattu hikkorikahva.
    • Varrensuojaholkki suojaa vartta ohilyönneiltä.
  • BASEPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu selluloosa-asetaatin (punainen, kova, öljyä ja rasvaa kestävä) / nailonin (valkoinen, kulutusta kestävä) yhdistelmästä.
    • Korkealaatuisessa sinkkipainevalurungossa on ohilyöntisuojus ja teknisesti kehittynyt iskupään pidin.
    • Ergonominen, lakattu puuvarsi.
    • Päät ja varsi ovat vaihdettavissa.

Valintasi johti 1 osumiin

gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
gewicht [g]:
1100 g
Tuote-Nro.:
3366s001
Kampanjasalkku "Dreamteam Maintenance"
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 130 mm x 50 mm x 400 mm
  • Paino: 1100 g
  • GTIN: 4030618311874
show article view
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3366. Kampanjasalkku "Dreamteam Maintenance" – SUPERCRAFT-vaihtopäävasara hikkorikahvalla ja  BASEPLEX-vaihtopäävasara, selluloosa-asetetaatti / nailon
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/