Ohitustappisarja (Bypass Pin Kit) on yksikkö, jonka muodostavat ilmailustandardin mukainen kuulasokka, vaijeri ja lippu "REMOVE BEFORE FLIGHT".
Tämä ohitustappisarja vastaa muodoltaan, sopivuudeltaan ja toiminnaltaan (form, fit, function, FFF) Boeingin tuotenumeroa F72735-13 ja sitä voidaan käyttää tyypeille B737 100-500.
Lipussa on painettuna tämän tyyppinen tieto pakkauksen tunnistamiseksi.
Tämä artikkeli 4227.0003 - Ohitustappisarja tyypille Boeing 737 100-5000 / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ohitustappisarja tyypille Boeing 737 100-5000 (EH 4227.)
Tappiosa
Kahva
Lippu
Kaikki muut mittatiedot saatavilla pyynnöstä.
Erikoismalleja tilauksesta.
Kuulat vapautetaan painamalla nappia.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."