Ohitustappisarja (Bypass Pin Kit) on yksikkö, jonka muodostavat ilmailustandardin mukainen kuulasokka, vaijeri ja lippu "REMOVE BEFORE FLIGHT".
Tämä ohitustappisarja vastaa muodoltaan, sopivuudeltaan ja toiminnaltaan (form, fit, function, FFF) Boeingin tuotenumeroa A09003-2 ja sitä voidaan käyttää tyypeille B737 600-900, B757, B767, B777, B787.
Lipussa on painettuna tämän tyyppinen tieto pakkauksen tunnistamiseksi.
Tämä artikkeli 4227.0005 - Ohitustappisarja tyypeille Boeing 737 600-900, B757, B767, B777 ja B787 / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ohitustappisarja tyypeille Boeing 737 600-900, B757, B767, B777 ja B787 (EH 4227.)
Tappiosa
Kahva
Lippu
Kaikki muut mittatiedot saatavilla pyynnöstä.
Erikoismalleja tilauksesta.
Kuulat vapautetaan painamalla nappia.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers