4217.B001 - Varoitusliput
tekstillä "Remove Before Flight" / “Irrota ennen lentoonlähtöä”, heijastimella

Varoituslippuja käytetään ilma-aluksissa ja myös kuulalukitustappien yhteydessä.

Varoitusnauhassa on painettuna "Remove Before Flight" etupuolella ja Halder-logo takapuolella.

Tämä artikkeli 4217.B001 - Varoitusliput tekstillä "Remove Before Flight" / “Irrota ennen lentoonlähtöä”, heijastimella / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Va­roi­tus­li­put tekstillä "Remove Before Flight" / “Irrota ennen lentoonlähtöä”, heijastimella (EH 4217.)

l [mm]
b [mm]
D [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
l [mm]:
220 mm
b [mm]:
40 mm
D [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
4217.B001
Asiakirjat
Varoitusliput
  • l: 220 mm
  • b: 40 mm
  • D: 30 mm
  • Paino: 16 g
Varoitusliput

Materiaali

Rengas

  • Messinki, niklattu

Reflektori

  • PVC, fluoresoiva, kirkas keltainen

Avainrengas

  • Seosteräs, niklattu

Lippu

  • Nailonkuitulujitteinen erikois-PVC, punainen RAL 3020

Huomioi

Tarkemmat tiedot pyydettäessä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 4217.B001
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."