3007.751 - SIMPLEX-halkaisukirves
kiilaurilla, valurautarungolla ja hikkorivarrella

Koska SIMPLEX-halkaisukirveeseen on yhdistetty halkaisukirves ja parasta ammattilaatua oleva vaihtopäävasara, se säästää paljon rahaa verrattuna siihen, että nämä työkalut hankittaisiin erikseen. KWF, metsäteknologiaa tutkiva laitos, on todennut, että kyseessä on todella laadukas työkalu.

Muottiin taottu ja huolellisesti karkaistu ja hiottu ja kiillotettu terä. Kiilaurat tehostavat halkaisua ja estävät kiilan juuttumisen puuhun. Siksi tämä versio on ihanteellinen kovapuun halkaisuun. Nahkasuojus estää vahingot työkalua kuljetettaessa.

Supermuovi-iskupää, D50 mm, on keskikova muovi-iskupää, joka on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Pehmeän puolen käyttö puuta kiilattaessa estää täysin lentävien metallisirpaleiden aiheuttaman vaaran. Lisäksi muovi- ja alumiinikiilat kestävät paljon kauemmin.

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Pitkäkuituinen ja erittäin kestävä hikkorikahva on maalattu ja ergonomisesti muotoiltu. Kokonaispaino 2840 g.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

  • Kaksi työkalua yhdessä: halkaisukirves ja vaihtopäävasara. Yksi kaksoistyökalu on paljon halvempi kuin työkalut erikseen hankittuina.
  • Muottiin taottu ja uritettu terä on ihanteellinen kovapuun halkaisuun.
  • Supermuovi-iskupään D50 mm ansiosta metallisirpaleista ei ole vaaraa puuta halkaistaessa (valkoinen, keskikova, hyvin kestävä).
  • Muovi- ja alumiinikiilat kestävät paljon paremmin ja pitempään.
  • Puutolppien lyöminen maahan hellävaraisesti.
  • Valurautarunko, johon on integroitu varrensuojaholkki ja jonka iskulujuus on huippuluokkaa.
  • Pitkäkuituinen ja erittäin kestävä hikkorikahva on lakattu ja ergonomisesti muotoiltu.
  • Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
  • Mukana nahkainen teränsuojus.
  • Kokonaispaino 2840 g.

Käyttö

Lehtipuun halkaisu

Tämä artikkeli 3007.751 - SIMPLEX-halkaisukirves kiilaurilla, valurautarungolla ja hikkorivarrella / (Ø: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX-hal­kai­su­kir­ves kiilaurilla, valurautarungolla ja hikkorivarrella (EH 3007.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lspaltges [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
210 mm
lspaltges [mm]:
765 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
2840 g
Tuote-Nro.:
3007.751
SIMPLEX-halkaisukirves
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 210 mm
  • lspaltges : 765 mm
  • lspalt : 100 mm
  • Paino: 2840 g
  • GTIN: 4030618310242
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

Materiaali

Varsi

  • Hikkori

Iskupää 1

  • Kirveenterä on muottiin taottu ja lämpökäsitelty, hiottu ja kiillotettu
  • Sisältää muoviholkin
  • Sisältää nahkaisen viiltosuojan

Iskupää  2

  • Supermuovi, valkoinen
  • Keskikova
  • erittäin kestävä
  • kulutusta kestävä

Runko

  • Valurauta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3007.751
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX splitting axe
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."