Závěsná oka samojistnájsou robustní nosné prvky pro rychlé a snadné použití. Speciální zdvihací zařízení, např. závity pro šrouby s okem, již na obrobku nejsou nutné. Všechny varianty jsou odolné proti korozi. K dispozici jsou vhodná pouzdra s těsněním i bez.
Světová novinka: Závěsná oka závitová!
Lze je použít přímo v závitech bez dalších přídavných konektorů. Závěsná oka závitovámohou být zasunuta do závitu pouhým stisknutím tlačítka. V porovnání se šrouby s okem to ušetří 85% času při montáži a demontáži.