Upínací pouzdra s kontramaticí

EH 25050.

Jedná se o samostředící bezvůlové upínací pouzdro s vnějším šestihranem a kontramaticí v provedení chráněném proti korozi.

Obvodová házivost upínacího pouzdra je 0,03 mm.

Pomocí upínacích pouzder můžeme provádět jednoduše a levně veškerá spojení mezi hřídelí a nábojem (řetězová kola, ozubená kola, řemenice, vačky atd.).

Vaše vyhledávání dosáhlo 20 výsledků

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
Objednací číslo:
25050.0105
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 5 mm
  • d2: 12 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • SW: 14 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 9,9 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 10,1 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 4 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 264 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 119 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 12 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 5 mm
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
Objednací číslo:
25050.0106
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • SW: 14 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 9,9 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 12,1 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 4 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 220 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 119 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 12 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 6 mm
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
17 mm
Objednací číslo:
25050.0108
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 8 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 11 mm
  • SW: 16 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 16,9 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 23,4 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 5,8 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 179 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 121 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 14 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 8 mm
  • Hmotnost: 21 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
25050.0109
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 9 mm
  • d2: 18 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 34,9 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 43,7 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 9,7 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 245 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 127 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 18 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 9 mm
  • Hmotnost: 47 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
25050.0110
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 10 mm
  • d2: 18 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 34,9 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 48,6 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 9,7 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 221 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 127 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 18 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 10 mm
  • Hmotnost: 44 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
25050.0111
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 11 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 43,8 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 59,9 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 10,9 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 225 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 128 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 20 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 11 mm
  • Hmotnost: 47 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
25050.0112
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 43,8 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 65,3 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 10,9 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 206 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 128 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 20 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 12 mm
  • Hmotnost: 43 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
Objednací číslo:
25050.0114
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 14 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • SW: 27 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 65 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 93 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 13,3 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 178 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 107 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 24 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 14 mm
  • Hmotnost: 77 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
Objednací číslo:
25050.0115
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 15 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • SW: 27 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 65 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 99 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 13,3 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 166 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 107 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 24 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 15 mm
  • Hmotnost: 72 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
Objednací číslo:
25050.0116
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • SW: 27 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 65 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 106 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 13,3 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 156 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 107 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 24 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 16 mm
  • Hmotnost: 68 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
Objednací číslo:
25050.0118
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 18 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 161 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 223 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 24,8 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 224 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 145 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 30 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 18 mm
  • Hmotnost: 177 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
Objednací číslo:
25050.0119
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 19 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 161 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 235 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 24,8 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 212 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 145 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 30 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 19 mm
  • Hmotnost: 169 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
Objednací číslo:
25050.0120
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 20 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 161 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 248 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 24,8 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 201 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 145 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 30 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 20 mm
  • Hmotnost: 161 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
25050.0122
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 22 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • SW: 46 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 250 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 349 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 31,8 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 197 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 122 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 38 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 22 mm
  • Hmotnost: 339 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
25050.0124
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 24 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • SW: 46 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 250 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 381 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 31,8 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 180 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 122 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 38 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 24 mm
  • Hmotnost: 317 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
25050.0125
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 25 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • SW: 46 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 250 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 397 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 31,8 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 173 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 122 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 38 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 25 mm
  • Hmotnost: 304 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
33 mm
Objednací číslo:
25050.0128
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 28 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 23 mm
  • SW: 50 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 355 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 565 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 40,4 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 174 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 123 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 42 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 28 mm
  • Hmotnost: 370 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
33 mm
Objednací číslo:
25050.0130
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 30 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 23 mm
  • SW: 50 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 355 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 605 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 40,4 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 162 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 123 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 42 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 30 mm
  • Hmotnost: 342 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
38 mm
Objednací číslo:
25050.0132
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 32 mm
  • d2: 50 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 28 mm
  • SW: 55 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 490 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 764 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 47,8 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 166 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 112 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 50 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 32 mm
  • Hmotnost: 555 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
38 mm
Objednací číslo:
25050.0135
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 35 mm
  • d2: 50 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 28 mm
  • SW: 55 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 490 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 836 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 47,8 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 151 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 112 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 50 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 35 mm
  • Hmotnost: 494 g
show article view
Upínací pouzdra

Materiál

Vnější díl

  • Ocel, zinkovaná

Vnitřní díl

  • Ocel, niklovaná

Matice

  • Ocel, niklovaná

Odkazy

Dbejte na montážní pokyny, příklady použití a technická data.

Produkt
Objednací číslo
Dostupnost
Produkt:
plochý klíč
Upínací pouzdra
SW: 14 mm
Objednací číslo:
25050.0814
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 14 mm
  • Hmotnost: 45 g
Produkt:
plochý klíč
Upínací pouzdra
SW: 16 mm
Objednací číslo:
25050.0816
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 16 mm
  • Hmotnost: 72 g
Produkt:
plochý klíč
Upínací pouzdra
SW: 22 mm
Objednací číslo:
25050.0822
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 22 mm
  • Hmotnost: 195 g
Produkt:
plochý klíč
Upínací pouzdra
SW: 27 mm
Objednací číslo:
25050.0827
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 27 mm
  • Hmotnost: 195 g
Produkt:
plochý klíč
Upínací pouzdra
SW: 36 mm
Objednací číslo:
25050.0836
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 36 mm
  • Hmotnost: 428 g
Produkt:
plochý klíč
Upínací pouzdra
SW: 46 mm
Objednací číslo:
25050.0846
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 46 mm
  • Hmotnost: 610 g
Produkt:
plochý klíč
Upínací pouzdra
SW: 50 mm
Objednací číslo:
25050.0850
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 50 mm
  • Hmotnost: 870 g
Produkt:
plochý klíč
Upínací pouzdra
SW: 55 mm
Objednací číslo:
25050.0855
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 55 mm
  • Hmotnost: 1125 g

Montáž

Kontramatice na vnějším dílu usnadňuje sevření pouzdra při montáži náboje na hřídel u lehce otočných hřídelí. Montuje se pomocí plochého klíče (tloušťka klíče max. l2 - l3).

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 25050. Upínací pouzdra – s kontramaticí
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Příklady použití / Montážní pokyny / Technická data - Upínací pouzdra (EH 25050.)
Kategorie:
Návod k obsluze
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.