Upínací pouzdra bez kontramatice

EH 25050.

Pomocí upínacích pouzder můžeme provádět jednoduše a levně veškerá spojení mezi hřídelí a nábojem (řetězová kola, ozubená kola, řemenice, vačky atd.)

Jedná se o samostředící bezvůlové upínací pouzdro s vnějším šestihranem v provedení chráněném proti korozi. 

Obvodová házivost upínacího pouzdra je 0,03 mm.

Vaše vyhledávání dosáhlo 22 výsledků

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Objednací číslo:
25050.0005
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 5 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • SW: 14 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 9,9 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 10,1 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 4 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 264 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 96 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 14 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 5 mm
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Objednací číslo:
25050.0006
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 6 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • SW: 14 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 9,9 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 12,1 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 4 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 220 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 96 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 14 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 6 mm
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
17 mm
Objednací číslo:
25050.0008
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • SW: 16 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 16,9 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 23,4 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 5,8 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 179 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 91 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 16 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 8 mm
  • Hmotnost: 24 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
25050.0009
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 9 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 34,9 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 43,7 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 9,7 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 245 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 115 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 20 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 9 mm
  • Hmotnost: 47 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
25050.0010
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 34,9 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 48,6 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 9,7 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 221 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 115 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 20 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 10 mm
  • Hmotnost: 45 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
25050.0011
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 11 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 43,8 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 59,9 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 10,9 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 225 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 117 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 22 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 11 mm
  • Hmotnost: 51 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
25050.0012
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 12 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 43,8 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 65,3 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 10,9 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 206 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 117 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 22 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 12 mm
  • Hmotnost: 47 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Objednací číslo:
25050.0014
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 14 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • SW: 27 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 65 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 93 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 13,3 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 178 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 99 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 26 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 14 mm
  • Hmotnost: 81 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Objednací číslo:
25050.0015
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 15 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • SW: 27 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 65 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 99 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 13,3 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 166 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 99 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 26 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 15 mm
  • Hmotnost: 76 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Objednací číslo:
25050.0016
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 16 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • SW: 27 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 65 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 106 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 13,3 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 156 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 99 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 26 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 16 mm
  • Hmotnost: 71 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Objednací číslo:
25050.0018
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 18 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • SW: 36 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 161 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 223 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 24,8 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 224 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 125 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 35 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 18 mm
  • Hmotnost: 197 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Objednací číslo:
25050.0019
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 19 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • SW: 36 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 161 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 235 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 24,8 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 212 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 125 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 35 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 19 mm
  • Hmotnost: 190 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Objednací číslo:
25050.0020
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 20 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • SW: 36 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 161 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 248 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 24,8 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 201 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 125 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 35 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 20 mm
  • Hmotnost: 181 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
25050.0022
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 22 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 46 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 250 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 349 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 31,8 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 197 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 110 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 42 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 22 mm
  • Hmotnost: 344 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
25050.0024
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 24 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 46 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 250 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 381 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 31,8 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 180 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 110 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 42 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 24 mm
  • Hmotnost: 322 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
25050.0025
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 46 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 250 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 397 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 31,8 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 173 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 110 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 42 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 25 mm
  • Hmotnost: 310 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
Objednací číslo:
25050.0028
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 28 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • SW: 50 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 355 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 565 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 40,4 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 174 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 110 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 47 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 28 mm
  • Hmotnost: 403 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
Objednací číslo:
25050.0030
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 30 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • SW: 50 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 355 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 605 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 40,4 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 162 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 110 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 47 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 30 mm
  • Hmotnost: 372 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
38 mm
Objednací číslo:
25050.0032
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 32 mm
  • d2: 55 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • SW: 55 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 490 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 764 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 47,8 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 166 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 102 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 55 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 32 mm
  • Hmotnost: 632 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
38 mm
Objednací číslo:
25050.0035
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 35 mm
  • d2: 55 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • SW: 55 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 490 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 836 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 47,8 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 151 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 102 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 55 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 35 mm
  • Hmotnost: 568 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
62 mm
l2 [mm]:
43 mm
Objednací číslo:
25050.0038
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 38 mm
  • d2: 62 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 43 mm
  • SW: 65 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 720 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 1179 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 62,1 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 159 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 111 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 62 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 38 mm
  • Hmotnost: 895 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
62 mm
l2 [mm]:
43 mm
Objednací číslo:
25050.0040
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 40 mm
  • d2: 62 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 43 mm
  • SW: 65 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 720 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 1241 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 62,1 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 151 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 111 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 62 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 40 mm
  • Hmotnost: 844 g
show article view
Upínací pouzdra

Materiál

Vnější díl

  • Ocel, zinkovaná

Vnitřní díl

  • Ocel, niklovaná

Matice

  • Ocel, niklovaná

Odkazy

Dbejte na montážní pokyny, příklady použití a technická data.

Produkt
Objednací číslo
Dostupnost
Produkt:
plochý klíč
SW: 14 mm
Objednací číslo:
25050.0814
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 14 mm
  • Hmotnost: 45 g
Produkt:
plochý klíč
SW: 16 mm
Objednací číslo:
25050.0816
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 16 mm
  • Hmotnost: 72 g
Produkt:
plochý klíč
SW: 22 mm
Objednací číslo:
25050.0822
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 22 mm
  • Hmotnost: 195 g
Produkt:
plochý klíč
SW: 27 mm
Objednací číslo:
25050.0827
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 27 mm
  • Hmotnost: 195 g
Produkt:
plochý klíč
SW: 36 mm
Objednací číslo:
25050.0836
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 36 mm
  • Hmotnost: 428 g
Produkt:
plochý klíč
SW: 46 mm
Objednací číslo:
25050.0846
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 46 mm
  • Hmotnost: 610 g
Produkt:
plochý klíč
SW: 50 mm
Objednací číslo:
25050.0850
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 50 mm
  • Hmotnost: 870 g
Produkt:
plochý klíč
SW: 55 mm
Objednací číslo:
25050.0855
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 55 mm
  • Hmotnost: 1125 g
Produkt:
plochý klíč
SW: 65 mm
Objednací číslo:
25050.0865
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 65 mm
  • Hmotnost: 1125 g
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 25050. Upínací pouzdra – bez kontramatice
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Příklady použití / Montážní pokyny / Technická data - Upínací pouzdra (EH 25050.)
Kategorie:
Návod k obsluze
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.