Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 84 výsledků
Provedení:
s vnějším závitem, dosedací plocha rýhovaná
Další detaily
s vnějším závitem, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 3
h ±0,1: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 10 mm
SW: 17 mm
Utahovací moment max.: 18 Nm
Hmotnost: 20 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, dosedací plocha rýhovaná
Další detaily
s vnějším závitem, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 3
h ±0,1: 10 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Utahovací moment max.: 32 Nm
Hmotnost: 27 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, dosedací plocha rýhovaná
Další detaily
s vnějším závitem, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 3
h ±0,1: 15 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Utahovací moment max.: 32 Nm
Hmotnost: 39 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, dosedací plocha rýhovaná
Další detaily
s vnějším závitem, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 3
h ±0,1: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Utahovací moment max.: 60 Nm
Hmotnost: 38 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, dosedací plocha rýhovaná
Další detaily
s vnějším závitem, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 3
h ±0,1: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Utahovací moment max.: 60 Nm
Hmotnost: 54 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, dosedací plocha rýhovaná
Další detaily
s vnějším závitem, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 3
h ±0,1: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Utahovací moment max.: 140 Nm
Hmotnost: 106 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, dosedací plocha rýhovaná
Další detaily
s vnějším závitem, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 3
h ±0,1: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Utahovací moment max.: 140 Nm
Hmotnost: 136 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, dosedací plocha rýhovaná
Další detaily
s vnějším závitem, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 3
h ±0,1: 20 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Utahovací moment max.: 290 Nm
Hmotnost: 200 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, dosedací plocha rýhovaná
Další detaily
s vnějším závitem, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 3
h ±0,1: 25 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Utahovací moment max.: 290 Nm
Hmotnost: 243 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, dosedací plocha rýhovaná
Další detaily
s vnějším závitem, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 3
h ±0,1: 20 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Utahovací moment max.: 498 Nm
Hmotnost: 282 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, dosedací plocha rýhovaná
Další detaily
s vnějším závitem, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 3
h ±0,1: 25 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Utahovací moment max.: 498 Nm
Hmotnost: 338 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, dosedací plocha rýhovaná
Další detaily
s vnějším závitem, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 3
h ±0,1: 30 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Utahovací moment max.: 498 Nm
Hmotnost: 395 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha hladká s tolerancí l1 = ±0,01
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha hladká s tolerancí l1 = ±0,01 – obrázek 4
h ±0,01: 15 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 15 mm
t: 6 mm
SW: 17 mm
Utahovací moment1) max.: 25 Nm
Hmotnost: 25 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha hladká s tolerancí l1 = ±0,01
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha hladká s tolerancí l1 = ±0,01 – obrázek 4
h ±0,01: 25 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 25 mm
t: 12 mm
SW: 17 mm
Utahovací moment1) max.: 25 Nm
Hmotnost: 42 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha hladká s tolerancí l1 = ±0,01
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha hladká s tolerancí l1 = ±0,01 – obrázek 4
h ±0,01: 20 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
SW: 19 mm
Utahovací moment1) max.: 46 Nm
Hmotnost: 40 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha hladká s tolerancí l1 = ±0,01
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha hladká s tolerancí l1 = ±0,01 – obrázek 4
h ±0,01: 30 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 30 mm
t: 15 mm
SW: 19 mm
Utahovací moment1) max.: 46 Nm
Hmotnost: 61 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha hladká s tolerancí l1 = ±0,01
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha hladká s tolerancí l1 = ±0,01 – obrázek 4
h ±0,01: 40 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 40 mm
t: 15 mm
SW: 19 mm
Utahovací moment1) max.: 46 Nm
Hmotnost: 85 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha hladká s tolerancí l1 = ±0,01
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha hladká s tolerancí l1 = ±0,01 – obrázek 4
h ±0,01: 20 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
SW: 22 mm
Utahovací moment1) max.: 82 Nm
Hmotnost: 52 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha hladká s tolerancí l1 = ±0,01
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha hladká s tolerancí l1 = ±0,01 – obrázek 4
h ±0,01: 25 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 25 mm
t: 15 mm
SW: 22 mm
Utahovací moment1) max.: 82 Nm
Hmotnost: 65 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha hladká s tolerancí l1 = ±0,01
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha hladká s tolerancí l1 = ±0,01 – obrázek 4
h ±0,01: 30 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 30 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Utahovací moment1) max.: 82 Nm
Hmotnost: 79 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha hladká s tolerancí l1 = ±0,01
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha hladká s tolerancí l1 = ±0,01 – obrázek 4
h ±0,01: 40 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 40 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Utahovací moment1) max.: 82 Nm
Hmotnost: 111 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha hladká s tolerancí l1 = ±0,01
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha hladká s tolerancí l1 = ±0,01 – obrázek 4
h ±0,01: 50 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 50 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Utahovací moment1) max.: 82 Nm
Hmotnost: 142 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha hladká s tolerancí l1 = ±0,01
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha hladká s tolerancí l1 = ±0,01 – obrázek 4
h ±0,01: 30 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 30 mm
t: 20 mm
SW: 30 mm
Utahovací moment1) max.: 206 Nm
Hmotnost: 141 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha hladká s tolerancí l1 = ±0,01
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha hladká s tolerancí l1 = ±0,01 – obrázek 4
h ±0,01: 50 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 50 mm
t: 24 mm
SW: 30 mm
Utahovací moment1) max.: 206 Nm
Hmotnost: 256 g
show article view
Materiál
Ocel, tvrzená, brynýrovaná
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.