Čepy se závitovými segmenty samojistné, s axiálním ložiskem

EH 22356.

Čepy se závitovými segmenty, samojistné slouží k časté fixaci, aretaci, přestavění, výměně, spojení a zajištění dílů. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často se opakující spojení.

Stisknutím tlačítka se závitové segmenty odblokují a čep může být zasunut do díry opatřené závitem nebo z ní vyjmut. Zdlouhavé zašroubování a vyšroubování není tedy nutné.

Čep se závitovými segmenty, samojistný se vyznačuje následujícími vlastnostmi a výhodami:

  • Ochrana proti korozi
  • Žádné časově náročné zašroubování a vyšroubování
  • Samosvorný díky síle pružiny
  • S axiálním ložiskem

Výhody axiálního ložiska:

  • Dvojitá upínací síla při stejné velikosti úchopu snížením povrchového tření.
  • Chrání upínané díly na styčné ploše.
  • Lepší usazení dílu díky zvětšené upínací síle.
  • K uvolnění je zapotřebí méně síly.

Vaše vyhledávání dosáhlo 24 výsledků

Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]
Upínací síla ~2) [kN]
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
3,3 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
35,9 kN
Objednací číslo:
22356.0102
CAD
Dokumenty
Čepy se závitovými segmenty
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 72,2 mm
  • l4: 8 mm
  • Upevňovací závit: M8
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Upínací síla max.: 4,8 kN
  • Zjištěný utahovací moment ~1): 3,5 Nm
  • Upínací síla ~2): 3,3 kN
  • Hmotnost: 96 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 35,9 kN
show article view
Čepy se závitovými segmenty
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
3,3 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
35,9 kN
Objednací číslo:
22356.0104
CAD
Dokumenty
Čepy se závitovými segmenty
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 82,2 mm
  • l4: 8 mm
  • Upevňovací závit: M8
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Upínací síla max.: 4,8 kN
  • Zjištěný utahovací moment ~1): 3,5 Nm
  • Upínací síla ~2): 3,3 kN
  • Hmotnost: 98 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 35,9 kN
show article view
Čepy se závitovými segmenty
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
3,3 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
35,9 kN
Objednací číslo:
22356.0106
CAD
Dokumenty
Čepy se závitovými segmenty
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 92,2 mm
  • l4: 8 mm
  • Upevňovací závit: M8
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Upínací síla max.: 4,8 kN
  • Zjištěný utahovací moment ~1): 3,5 Nm
  • Upínací síla ~2): 3,3 kN
  • Hmotnost: 101 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 35,9 kN
show article view
Čepy se závitovými segmenty
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2,9 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
59,3 kN
Objednací číslo:
22356.0202
CAD
Dokumenty
Čepy se závitovými segmenty
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 74,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Upevňovací závit: M10
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Upínací síla max.: 4,2 kN
  • Zjištěný utahovací moment ~1): 3,5 Nm
  • Upínací síla ~2): 2,9 kN
  • Hmotnost: 100 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 59,3 kN
show article view
Čepy se závitovými segmenty
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2,9 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
59,3 kN
Objednací číslo:
22356.0204
CAD
Dokumenty
Čepy se závitovými segmenty
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 84,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Upevňovací závit: M10
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Upínací síla max.: 4,2 kN
  • Zjištěný utahovací moment ~1): 3,5 Nm
  • Upínací síla ~2): 2,9 kN
  • Hmotnost: 180 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 59,3 kN
show article view
Čepy se závitovými segmenty
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2,9 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
59,3 kN
Objednací číslo:
22356.0206
CAD
Dokumenty
Čepy se závitovými segmenty
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 94,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Upevňovací závit: M10
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Upínací síla max.: 4,2 kN
  • Zjištěný utahovací moment ~1): 3,5 Nm
  • Upínací síla ~2): 2,9 kN
  • Hmotnost: 108 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 59,3 kN
show article view
Čepy se závitovými segmenty
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2,6 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
85,4 kN
Objednací číslo:
22356.0303
CAD
Dokumenty
Čepy se závitovými segmenty
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 82,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Upevňovací závit: M12
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Upínací síla max.: 3,7 kN
  • Zjištěný utahovací moment ~1): 3,5 Nm
  • Upínací síla ~2): 2,6 kN
  • Hmotnost: 184 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 85,4 kN
show article view
Čepy se závitovými segmenty
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2,6 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
85,4 kN
Objednací číslo:
22356.0306
CAD
Dokumenty
Čepy se závitovými segmenty
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 97,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Upevňovací závit: M12
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Upínací síla max.: 3,7 kN
  • Zjištěný utahovací moment ~1): 3,5 Nm
  • Upínací síla ~2): 2,6 kN
  • Hmotnost: 193 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 85,4 kN
show article view
Čepy se závitovými segmenty
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2,6 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
85,4 kN
Objednací číslo:
22356.0310
CAD
Dokumenty
Čepy se závitovými segmenty
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 117,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Upevňovací závit: M12
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Upínací síla max.: 3,7 kN
  • Zjištěný utahovací moment ~1): 3,5 Nm
  • Upínací síla ~2): 2,6 kN
  • Hmotnost: 206 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 85,4 kN
show article view
Čepy se závitovými segmenty
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2,2 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
176,5 kN
Objednací číslo:
22356.0503
CAD
Dokumenty
Čepy se závitovými segmenty
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 83,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Upevňovací závit: M16
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Upínací síla max.: 3 kN
  • Zjištěný utahovací moment ~1): 3,5 Nm
  • Upínací síla ~2): 2,2 kN
  • Hmotnost: 134 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 176,5 kN
show article view
Čepy se závitovými segmenty
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2,2 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
176,5 kN
Objednací číslo:
22356.0506
CAD
Dokumenty
Čepy se závitovými segmenty
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 98,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Upevňovací závit: M16
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Upínací síla max.: 3 kN
  • Zjištěný utahovací moment ~1): 3,5 Nm
  • Upínací síla ~2): 2,2 kN
  • Hmotnost: 150 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 176,5 kN
show article view
Čepy se závitovými segmenty
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2,2 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
176,5 kN
Objednací číslo:
22356.0510
CAD
Dokumenty
Čepy se závitovými segmenty
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 118,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Upevňovací závit: M16
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Upínací síla max.: 3 kN
  • Zjištěný utahovací moment ~1): 3,5 Nm
  • Upínací síla ~2): 2,2 kN
  • Hmotnost: 174 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 176,5 kN
show article view
Čepy se závitovými segmenty
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
3,3 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
36,4 kN
Objednací číslo:
22356.1102
CAD
Dokumenty
Čepy se závitovými segmenty
  • Nerez
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 72,2 mm
  • l4: 8 mm
  • Upevňovací závit: M8
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Upínací síla max.: 4,8 kN
  • Zjištěný utahovací moment ~1): 3,5 Nm
  • Upínací síla ~2): 3,3 kN
  • Hmotnost: 96 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 36,4 kN
show article view
Čepy se závitovými segmenty
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
3,3 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
36,4 kN
Objednací číslo:
22356.1104
CAD
Dokumenty
Čepy se závitovými segmenty
  • Nerez
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 82,2 mm
  • l4: 8 mm
  • Upevňovací závit: M8
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Upínací síla max.: 4,8 kN
  • Zjištěný utahovací moment ~1): 3,5 Nm
  • Upínací síla ~2): 3,3 kN
  • Hmotnost: 98 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 36,4 kN
show article view
Čepy se závitovými segmenty
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
3,3 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
36,4 kN
Objednací číslo:
22356.1106
CAD
Dokumenty
Čepy se závitovými segmenty
  • Nerez
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 92,2 mm
  • l4: 8 mm
  • Upevňovací závit: M8
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Upínací síla max.: 4,8 kN
  • Zjištěný utahovací moment ~1): 3,5 Nm
  • Upínací síla ~2): 3,3 kN
  • Hmotnost: 101 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 36,4 kN
show article view
Čepy se závitovými segmenty
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2,9 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
62,5 kN
Objednací číslo:
22356.1202
CAD
Dokumenty
Čepy se závitovými segmenty
  • Nerez
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 74,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Upevňovací závit: M10
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Upínací síla max.: 4,2 kN
  • Zjištěný utahovací moment ~1): 3,5 Nm
  • Upínací síla ~2): 2,9 kN
  • Hmotnost: 100 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 62,5 kN
show article view
Čepy se závitovými segmenty
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2,9 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
62,5 kN
Objednací číslo:
22356.1204
CAD
Dokumenty
Čepy se závitovými segmenty
  • Nerez
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 84,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Upevňovací závit: M10
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Upínací síla max.: 4,2 kN
  • Zjištěný utahovací moment ~1): 3,5 Nm
  • Upínací síla ~2): 2,9 kN
  • Hmotnost: 180 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 62,5 kN
show article view
Čepy se závitovými segmenty
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2,9 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
62,5 kN
Objednací číslo:
22356.1206
CAD
Dokumenty
Čepy se závitovými segmenty
  • Nerez
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 94,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Upevňovací závit: M10
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Upínací síla max.: 4,2 kN
  • Zjištěný utahovací moment ~1): 3,5 Nm
  • Upínací síla ~2): 2,9 kN
  • Hmotnost: 108 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 62,5 kN
show article view
Čepy se závitovými segmenty
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2,6 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
86,8 kN
Objednací číslo:
22356.1303
CAD
Dokumenty
Čepy se závitovými segmenty
  • Nerez
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 82,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Upevňovací závit: M12
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Upínací síla max.: 3,7 kN
  • Zjištěný utahovací moment ~1): 3,5 Nm
  • Upínací síla ~2): 2,6 kN
  • Hmotnost: 184 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 86,8 kN
show article view
Čepy se závitovými segmenty
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2,6 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
86,8 kN
Objednací číslo:
22356.1306
CAD
Dokumenty
Čepy se závitovými segmenty
  • Nerez
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 97,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Upevňovací závit: M12
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Upínací síla max.: 3,7 kN
  • Zjištěný utahovací moment ~1): 3,5 Nm
  • Upínací síla ~2): 2,6 kN
  • Hmotnost: 193 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 86,8 kN
show article view
Čepy se závitovými segmenty
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2,6 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
86,8 kN
Objednací číslo:
22356.1310
CAD
Dokumenty
Čepy se závitovými segmenty
  • Nerez
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 117,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Upevňovací závit: M12
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Upínací síla max.: 3,7 kN
  • Zjištěný utahovací moment ~1): 3,5 Nm
  • Upínací síla ~2): 2,6 kN
  • Hmotnost: 206 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 86,8 kN
show article view
Čepy se závitovými segmenty
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2,2 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
179,4 kN
Objednací číslo:
22356.1503
CAD
Dokumenty
Čepy se závitovými segmenty
  • Nerez
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 83,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Upevňovací závit: M16
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Upínací síla max.: 3 kN
  • Zjištěný utahovací moment ~1): 3,5 Nm
  • Upínací síla ~2): 2,2 kN
  • Hmotnost: 134 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 179,4 kN
show article view
Čepy se závitovými segmenty
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2,2 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
179,4 kN
Objednací číslo:
22356.1506
CAD
Dokumenty
Čepy se závitovými segmenty
  • Nerez
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 98,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Upevňovací závit: M16
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Upínací síla max.: 3 kN
  • Zjištěný utahovací moment ~1): 3,5 Nm
  • Upínací síla ~2): 2,2 kN
  • Hmotnost: 150 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 179,4 kN
show article view
Čepy se závitovými segmenty
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2,2 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
179,4 kN
Objednací číslo:
22356.1510
CAD
Dokumenty
Čepy se závitovými segmenty
  • Nerez
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 118,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Upevňovací závit: M16
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Upínací síla max.: 3 kN
  • Zjištěný utahovací moment ~1): 3,5 Nm
  • Upínací síla ~2): 2,2 kN
  • Hmotnost: 174 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 179,4 kN
show article view
Čepy se závitovými segmenty

Materiál

Čepová část

  • Zušlechtěná ocel, kalená, manganofosfátovaná
  • Nerez 1.4542, tvrzená

Držadlo

  • Termoplast PA 6, matný, černá RAL 9005

Tlačítko

  • Hliník, oranžový elox

Závitový element

  • Nerez 1.4542, tvrzená

Axiální ložisko

  • Ocel, nitridovaná, brynýrovaná
  • Nerez

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Díky geometrii závitu je upínací síla vyšší u menších velikostí závitu.

Montáž

Čepy se závitovými segmenty, samojistné lze namontovat do kalibrovaného závitu.

Montáž:

  1. Stiskněte tlačítko a držte ho stisknuté.
  2. Vložte čep se závitovými segmenty.
  3. Uvolněte tlačítko (tlačítko musí být zpět ve své původní poloze).
  4. Podle potřeby utáhněte čep se závitovými segmenty ručně.
  5. Musí být zajištěno, že závitové segmenty zapadly do montážního závitu.

Demontáž:

  1. Odšroubujte čep se závitovými segmenty cca o čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček.
  2. Stiskněte tlačítko a držte ho stisknuté.
  3. Vyjměte čep se závitovými segmenty.
  4. Uvolněte tlačítko.

Obsluha

Závitové segmenty se odblokují stisknutím tlačítka.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22356. Čepy se závitovými segmenty – samojistné, s axiálním ložiskem
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Příslušenství

Možnost upevnění lanka EH 22355.

Další produkty

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.