Upínací bloky

EH 23231.

Upínací blok je masivní kompaktní upínací modul s vodorovně působící upínací silou vyvozenou robustním vřetenem.

  • Upínací síla max. 80 kN
  • Upínací zdvih 25 mm prostřednictvím vřetene s SW 36
  • Upevnění pomocí 4 šroubů M24 pevnosti 8.8 (utahovací moment 600 Nm) s roztečí děr 100 x 100 mm
  • Jako příslušenství nabízíme čelisti 23231.0020 - .0033.

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Provedení
obrázek
Horizontální upínací síla max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
pohyblivá čelist
obrázek:
1
Horizontální upínací síla max. [kN]:
80 kN
Objednací číslo:
23231.0010
CAD
Dokumenty
Upínací bloky
  • pohyblivá čelist – obrázek 1
  • Horizontální upínací síla max.: 80 kN
  • Utahovací moment max.: 200 Nm
  • Hmotnost: 16 kg
show article view
Upínací bloky
Provedení:
pevná čelist
obrázek:
2
Horizontální upínací síla max. [kN]:
-
Objednací číslo:
23231.0011
CAD
Dokumenty
Upínací bloky
  • pevná čelist – obrázek 2
  • Hmotnost: 10 kg
show article view
Upínací bloky

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23231. Upínací bloky
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).