EH 4217.
Přívěšek na klíče se vzhledem varovné vlaječkyv kultovním statusu. Červený štítek "Remove Before Flight" je oblíbený mezi piloty leteckých společností, má vysoce kvalitní povrchovou úpravu a vždy upoutá pozornost. Na přední straně je vyšitý nápis "Remove Before Flight" a na zadní straně logo Halder.
Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků
Další detaily
Očko
Kroužek (na klíče)
Vlaječka
Bližší informace dle poptávky.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels