4217.B003 - Varovné vlaječky
s nápisem "Remove Before Flight"

Varovné vlaječky se používají v letadlech, např. ve spojení s čepy s kuličkami.

Varovná vlaječka je na přední straně potištěna nápisem "Remove Before Flight" a na zadní straně logem Halder.

Tento výrobek 4217.B003 - Varovné vlaječky s nápisem "Remove Before Flight" / () je variantou skupiny výrobků Varovné vlaječky s nápisem "Remove Before Flight" (EH 4217.)

l [mm]
b [mm]
D [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
l [mm]:
80 mm
b [mm]:
15 mm
D [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
4217.B003
Dokumenty
Varovné vlaječky
  • l: 80 mm
  • b: 15 mm
  • D: 20 mm
  • Hmotnost: 3,5 g
Varovné vlaječky

Materiál

Očko

  • Mosaz, niklovaná

Kroužek (na klíče)

  • Legovaná ocel, niklovaná

Vlaječka

  • Speciální PVC, vyztužený nylonovými vlákny, červená RAL 3020

Poznámky

Bližší informace dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 4217.B003
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.