Varovné vlaječky se používají v letadlech, např. ve spojení s čepy s kuličkami.
Varovná vlaječka je na přední straně potištěna nápisem "Remove Before Flight" a na zadní straně logem Halder.
Tento výrobek 4217.B002 - Varovné vlaječky s nápisem "Remove Before Flight" / () je variantou skupiny výrobků Varovné vlaječky s nápisem "Remove Before Flight" (EH 4217.)
Očko
Kroužek (na klíče)
Vlaječka
Bližší informace dle poptávky.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers