3266.005 - MAXXCRAFT-násada z hickory
pro MAXXCRAFT-zámečnické kladivo

Vhodné pro
lges [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Vhodné pro:
MaxxCraft 500
lges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
120 g
Objednací číslo:
3266.005
MAXXCRAFT-násada z hickory
  • Vhodné pro: MaxxCraft 500
  • lges : 280 mm
  • Délka x šířka x výška: 280 mm x 35 mm x 25 mm
  • Hmotnost: 120 g
  • GTIN: 4030618303206
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiál

Násada

  • Hickora

Poznámky

Ergomický tvar, lakovaný povrch, vysoká stabilita

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3266.005
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.