3266.003 - MAXXCRAFT-násada z hickory
pro MAXXCRAFT-zámečnické kladivo

Vhodné pro
lges [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Vhodné pro:
MaxxCraft 300
lges [mm]:
265 mm
gewicht [g]:
100 g
Objednací číslo:
3266.003
MAXXCRAFT-násada z hickory
  • Vhodné pro: MaxxCraft 300
  • lges : 265 mm
  • Délka x šířka x výška: 265 mm x 33 mm x 23,5 mm
  • Hmotnost: 100 g
  • GTIN: 4030618303190
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiál

Násada

  • Hickora

Poznámky

Ergomický tvar, lakovaný povrch, vysoká stabilita

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3266.003
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.