Reklamní box Dream Team pro Údržbu
SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou, s násadou z hickory a BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou, acetát celulózy / nylon

EH 3366.

Reklamní box "DREAM TEAM pro ÚDRŽBU" od společnosti Halder nabízí 2 kladiva s měkkou vložkou, která jsou ideální pro údery do oceli a pro tvarování plechu. Bez obav lze provádět řadu oprav:

S bezodrazovým SUPERCRAFT-kladivem s měkkou vložkou o průměru 40 mm (obj. č. 3366.040) je enegie úderu díky zpětnému odrazu optimálně využita. To umožňuje velmi silné, šetrné ke kloubům a tluk hlumící údery. Nebezpečí kovových špon je zcela vyloučeno. Vyměnitelné vložky nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručují maximální pevnost s nejdelší životností. Ergonomicky tvarovaná, lakovaná a velmi stabilní násada z hickory tlumí vibrace.

BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 30 mm (obj. č. 3968.030) je o číslo menší než SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou. Obsahuje kombinaci vložek z acetátu celulózy / nylonu. Červená vložka z acetátu celulózy je tvrdá a odolná proti olejům a tukům. Bílá vložka je ještě o něco tvrdší než červená a také odolná proti opotřebení. Tělo je vyrobené z kvalitního zinkového tlakového odlitku s ochranou násady proti úderu a technicky náročným držákem pro vložky. Dřevěná násada je ergonomicky tvarovaná a lakovaná. Vložky a násada jsou vyměnitelné.

Box se 2 top produkty od společnosti Halder pro údery do kovu / plechu obsahuje:

  • bezodrazové SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou s násadou z hickory o průměru 40 mm (obj. č. 3366.040).
    • Pro velmi silné údery, tlumí hluk a je šetrné ke kloubům.
    • Nehrozí žádné nebezpečí od kovových špon.
    • Vyměnitelné vložky ze speciálního nylonu s maximální pevností.
    • Ergonomicky tvarovaná, velmi stabilní a lakovaná násada z hickory, tlumící vibrace.
    • Ochranné pouzdro násady předchází chybným úderů
  • BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 30 mm (obj. č. 3968.030) s kombinací vložek z acetátu celulózy (červená, tvrdá, odolná proti olejům a tukům) / nylonu (bílá, odolná proti opotřebení) 
    • Tělo je vyrobené z kvalitního zinkového tlakového odlitku s ochranou násady proti úderu a technicky náročným držákem pro vložky.
    • Ergonomicky tvarovaná, lakovaná dřevěná násada.
    • Vložky a násada jsou vyměnitelné.

Oblasti použití

Pro údržbářské a opravárenské práce

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
gewicht [g]:
1100 g
Objednací číslo:
3366s001
Reklamní box Dream Team pro Údržbu
  • Délka x šířka x výška: 130 mm x 50 mm x 400 mm
  • Hmotnost: 1100 g
  • GTIN: 4030618311874
show article view
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3366. Reklamní box Dream Team pro Údržbu – SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou, s násadou z hickory a BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou, acetát celulózy / nylon
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.