EH 3366.
Reklamní box "DREAM TEAM pro ÚDRŽBU" od společnosti Halder nabízí 2 kladiva s měkkou vložkou, která jsou ideální pro údery do oceli a pro tvarování plechu. Bez obav lze provádět řadu oprav:
S bezodrazovým SUPERCRAFT-kladivem s měkkou vložkou o průměru 40 mm (obj. č. 3366.040) je enegie úderu díky zpětnému odrazu optimálně využita. To umožňuje velmi silné, šetrné ke kloubům a tluk hlumící údery. Nebezpečí kovových špon je zcela vyloučeno. Vyměnitelné vložky nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručují maximální pevnost s nejdelší životností. Ergonomicky tvarovaná, lakovaná a velmi stabilní násada z hickory tlumí vibrace.
BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 30 mm (obj. č. 3968.030) je o číslo menší než SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou. Obsahuje kombinaci vložek z acetátu celulózy / nylonu. Červená vložka z acetátu celulózy je tvrdá a odolná proti olejům a tukům. Bílá vložka je ještě o něco tvrdší než červená a také odolná proti opotřebení. Tělo je vyrobené z kvalitního zinkového tlakového odlitku s ochranou násady proti úderu a technicky náročným držákem pro vložky. Dřevěná násada je ergonomicky tvarovaná a lakovaná. Vložky a násada jsou vyměnitelné.
Box se 2 top produkty od společnosti Halder pro údery do kovu / plechu obsahuje:
Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků
Další detaily
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/