3508.030 - SUPERCRAFT-vložka pro SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou

Nylonové vložky (série 3508) jsou s tvrdostí cca 73 Shore D velmi tvrdé. Tyto bílé polyamidové vložky nabízejí vynikající vlastnosti úderu a zaručují maximální pevnost s nejdelší životností. Jsou z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu jsou tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípávají. Odolávají vysokým rázovým zatížením bezodrazových kladiv. Navíc jsou odolné proti olejům a tukům a používají se také u SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou, SUPERCRAFT-perlíků, průbojníků a poklepových tyčí.

Tyto vložky jsou k dostání od průměru 10 mm do 100 mm.

Vlastnosti výrobku:

  • SUPERCRAFT-vložka z nylonu (polyamid).
  • Bílá.
  • Tvrdá.
  • Velmi odolná proti opotřebení.
  • Bez vyštípnutí i při teplotách pod bodem mrazu.
  • Odolná proti olejům a tukům.
  • K dostání od průměru 10 mm do 100 mm.

Tento výrobek 3508.030 - SUPERCRAFT-vložka pro SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou / (Ø: 30 mm) je variantou skupiny výrobků Vložka pro poklepovou tyč (EH 3508.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
17 g
Objednací číslo:
3508.030
SUPERCRAFT-vložka pro SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 30 mm
  • Délka x šířka x výška: 31,5 mm x 31,5 mm x 22 mm
  • Hmotnost: 17 g
  • GTIN: 4030618301899
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiál

Vložka

  • Nylon, bílá
  • tvrdé
  • Velmi odolná proti opotřebení
  • bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
  • tlumí hluk
  • velmi vysoká síla úderu
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3508.030
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
Kategorie:
Informační materiál
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.