Poklepové tyče
bezodrazové

EH 3408.

Série 3408 od firmy Halder nabízí poklepové tyče v různých velikostech od průměru 20 mm do 50 mm.

Poklepové tyče jsou ve skutečnosti kladiva s měkkou vložkou bez násady, které umožňují uživateli držet hlavu kladiva přímo v ruce. Lze je použít nejenom tam, kde omezený přístup znemožňuje použití kladiva, ale navíc umožňují velmi přesné dávkování síly úderu na obrobek s dokonalou přesností a s minimální silou.

Tito malí pomocníci jsou na obou koncích opatřeni vyměnitelnými, tlumícími vložkami ze speciálního nylonu, které jsou velmi odolné proti opotřebení a nevyštípávají se.

Poklepové tyče jsou bezodrazové, protože jsou naplněny ocelovým šrotem. To znamená, že při nárazu na obrobek je energie úderu přenesena s mírným zpožděním. Snížený zpětný odraz zaručuje dokonalé absorbování energie, což umožňuje práci šetrnější ke kloubům a s nízkou hlučností.

Vlastnosti výrobku:

  • Bezodrazový.
  • Oba konce jsou opatřeny vyměnitelnými vložkami ze speciálního nylonu, který je velmi odolný proti opotřebení a nevyštípává se.
  • Umožňuje šetrnou práci s nízkou hlučností a minimální silou.
  • Přesné dávkování úderné síly.
  • Řešení pro místa s omezeným přístupem.
  • K dostání od průměru 20 mm do 50 mm.

Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků

Ø [mm]
lklopf [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
20 mm
lklopf [mm]:
150 mm
gewicht [g]:
215 g
Objednací číslo:
3408.020
Poklepové tyče
  • Ø: 20 mm
  • lklopf : 150 mm
  • Délka x šířka x výška: 150 mm x 20 mm x 20 mm
  • Hmotnost: 215 g
  • GTIN: 4030618302087
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view
Ø [mm]:
30 mm
lklopf [mm]:
155 mm
gewicht [g]:
470 g
Objednací číslo:
3408.030
Poklepové tyče
  • Ø: 30 mm
  • lklopf : 155 mm
  • Délka x šířka x výška: 155 mm x 30 mm x 30 mm
  • Hmotnost: 470 g
  • GTIN: 4030618302100
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lklopf [mm]:
160 mm
gewicht [g]:
785 g
Objednací číslo:
3408.040
Poklepové tyče
  • Ø: 40 mm
  • lklopf : 160 mm
  • Délka x šířka x výška: 160 mm x 40 mm x 40 mm
  • Hmotnost: 785 g
  • GTIN: 4030618302124
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lklopf [mm]:
165 mm
gewicht [g]:
1250 g
Objednací číslo:
3408.050
Poklepové tyče
  • Ø: 50 mm
  • lklopf : 165 mm
  • Délka x šířka x výška: 165 mm x 50 mm x 50 mm
  • Hmotnost: 1250 g
  • GTIN: 4030618302148
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view

Materiál

Vložky

  • Nylon, bílá
  • tvrdé
  • Velmi odolná proti opotřebení
  • bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
  • Odolná proti olejům a tukům
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3408. Poklepové tyče – bezodrazové
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.