Poklepový špalek

EH 3688.

Poklepový špalek s rozměry d. 200 mm, š. 140 mm a v. 40 mm a hmotností 1065 g je vyroben z odolného, středně tvrdého speciálního plastu s dlouhou životností.

Pomocí poklepového špalku se bodová síla úderu kladiva nebo hlavy sochoru roznese na rovinnou plochu a lze tak vyrovnat výškové rozdíly. To umožňuje rovnoměrné přechody u dlaždic nebo obrubníků (předcházení nebezpečí zakopnutí). Navíc se spodní konstrukce zhutní a zabrání se pozdějšímu sesedání. Povrchy dlaždic a desek jsou chráněny před poškozením.

Poklepový špalek slouží také pro jiné činnosti jako robustní podložka, např. při čalounické práci.

Vlastnosti výrobku:

  • Z odolného, středně tvrdého speciálního plastu s dlouhou životností.
  • Umožňuje rozložení úderné síly přes povrch a vyrovnání výškových rozdílů pro vytvoření rovnoměrných přechodů.
  • Pevná a pohodlná podložka.
  • Rozměry: d. 200 mm, š. 140 mm a v. 40 mm.
  • Hmotnost: 1065 g.

Oblasti použití

Výstavba silnic/chodníků/zelených ploch

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

Délka x šířka x výška [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Délka x šířka x výška [mm]:
200 mm x 140 mm x 40 mm
gewicht [g]:
1065 g
Objednací číslo:
3688.001
Poklepový špalek
  • Délka x šířka x výška: 200 mm x 140 mm x 40 mm
  • Hmotnost: 1065 g
  • GTIN: 4030618308010
  • proficl@ss 5.0: EAC607c020
  • ecl@ss 10.1: 21-04-45-90
show article view

Materiál

  • Speciální plast
  • odolné proti opotřebení
  • odolný

Poznámky

Balení po 10 ks (objednací množství v kusech)

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3688. Poklepový špalek
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.