Předváděcí kufr
univerzální

EH 3000.

Jak už sám název napovídá, nabízí tento předváděcí kufr dokonalý průřez sortimentem kladiv s měkkou vložkou od firmy Halder: Kromě všech dostupných vložek a všech tří typů těl série SIMPLEX, obsahuje navíc bezodrazová kladiva SUPERCRAFT a SECURAL, základní kladivo BASEPLEX a kombinované kladivo FERROPLEX.

To ale není vše! Součástí je také magnetický držák + jedna poklepová tyč a průbojník.

Přesně to, co vaši pracovníci v terénu potřebují pro dosažení vytouženého úspěchu!

Vlastnosti výrobku:

  • Nabízí dokonalý průřez sortimentem kladiv s měkkou vložkou od firmy Halder:
  • Všech osm vložek, všechny tři typy těl série SIMPLEX.
  • Bezodrazová kladiva s měkkou vložkou SUPERCRAFT a SECURAL.
  • Základní kladivo BASEPLEX.
  • Kombinované kladivo FERROPLEX.
  • Magnetický držák, poklepová tyč a průbojník.
  • Pokrývá širokou škálu aplikací.
  • Ideální pro účely prezentace přímo u zákazníků.

Oblasti použití

Volba nejběžnějších kladiv s měkkou vložkou z různých oborů použití 

 

Sada v praktickém kufru obsahuje:

  • 1x SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou, vložky z gumového kompozitu a plastu (Obj. č. 3026.040)
  • 1x SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou Gumový kompozit, s "nohou" / Superplastik; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou (Obj. č. 3027.260)
  • 1x SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou 50:40 s hliníkovým tělem a vysoce kvalitní dřevěnou násadou, vložka TPE-jemná a vložka ze superplastiku (Obj. č. 3117.051)
  • 1x SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou se zesíleným tělem z temperované litiny a násadou ze skelného laminátu, vložka z měkkého kovu a mědi (Obj. č. 3749.030)
  • 1x BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou s tělem ze zinkového tlakového odlitku a dřevěnou násadou, vložky z nylonu a acetátu celulózy (Obj. č. 3968.040)
  • 1x FERROPLEX- zámečnické kladivo a kladivo s měkkou vložkou v jednom (Obj. č. 3677.035)
  • 1x SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou, bezodrazové, s lakovanou, ergonomicky tvarovanou násadou z hickory, tlumící vibrace (Obj. č. 3366.040)
  • 1x SECURAL-kladivo s měkkou vložkou, bezodrazové, tělo a násada z jednoho kusu oceli, odolné proti zlomení, hranatý tvar vložek (Obj. č. 3380.040)
  • 1x Průbojník (Obj. č. 3408.010)
  • 1x Poklepová tyč (Obj. č. 3408.020)
  • 1x Magnetický držák, černý (Obj. č. 3688.003)
  • 1x SIMPLEX vložka TPE-jemná, modrá (Obj. č. 3201.040)
  • 1x SIMPLEX vložka TPE-střední, šedá (Obj. č. 3203.040)
  • 1x SIMPLEX vložka superplastik, bílá (Obj. č. 3207.040)
  • 1x SIMPLEX vložka z nylonu, bílá (Obj. č. 3208.040)
  • 1x SIMPLEX vložka z měkkého kovu, stříbrná (Obj. č. 3209.040)
  • 1x SUPERCRAFT vložka z nylonu (Obj. č. 3508.040)
  • 1x Imbusový klíč pro řadu SIMPLEX (Obj. č. 3233.040)

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

Délka x šířka x výška [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Délka x šířka x výška [mm]:
480 mm x 355 mm x 185 mm
gewicht [g]:
8000 g
Objednací číslo:
3000.993
Předváděcí kufr
  • Délka x šířka x výška: 480 mm x 355 mm x 185 mm
  • Hmotnost: 8000 g
show article view

Materiál

  • Viz. výrobní data jednotlivých položek
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3000. Předváděcí kufr – univerzální
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.