SUPERCRAFT-násady z hickory pro SUPERCRAFT-perlíky

EH 3566.

SUPERCRAFT dřevěné násady série 3566 ze dřeva hickory mají ergonomický tvar a jsou lakované. Hickora je dřevo s velmi dlouhými vlákny, což vede k velké stabilitě násad. Mimo jiné se násada nikdy nezlomí kompletně, nýbrž oba kusy zůstanou vzájemně spojeny. To předchází zraněním vymrštěnou hlavou kladiva. Tyto násady s délkou až 900 mm jsou k dispozici jako náhradní díly pro SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou a SUPERCRAFT-perlíky. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

  • Kvalitní násady z hickory pro SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou a SUPERCRAFT-perlíky.
  • Ergonomický tvar.
  • Lakovaná.
  • S dlouhými vlákny, velmi stabilní.
  • Bezpečná (nerozlomí se na dva kusy).
  • Jednotlivě vyměnitelné díly, tím velká hospodárnost a šetření přírodních zdrojů.

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
685 g
Objednací číslo:
3566.081
SUPERCRAFT hickory handle
  • Ø: 80 mm
  • lges : 800 mm
  • Délka x šířka x výška: 800 mm x 43 mm x 30 mm
  • Hmotnost: 685 g
  • GTIN: 4030618302032
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lges [mm]:
900 mm
gewicht [g]:
1030 g
Objednací číslo:
3566.100
SUPERCRAFT hickory handle
  • Ø: 100 mm
  • lges : 900 mm
  • Délka x šířka x výška: 900 mm x 52 mm x 30 mm
  • Hmotnost: 1030 g
  • GTIN: 4030618302049
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiál

Násada

  • Hickora
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3566. SUPERCRAFT-násady z hickory pro SUPERCRAFT-perlíky
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools