Tělo pro SIMPLEX-štípací sekeru

EH 3011.

Tělo z temperované litiny bylo vyvinuto speciálně pro SIMPLEX-štípací sekery. Má integrované ochranné pouzdro násady, které chrání násadu při špatných úderech. Toto robustní, vibrace tlumící tělo má také, díky odolné práškové barvě, velmi dlouhou životnost a vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Díky své hmotnosti 990 g jsou štípací sekery těžší, což přispívá k velmi dobrému štípacímu účinku.

Do tohoto těla smí být namontovány pouze náhradní díly SIMPLEX-štípací sekery!

Tohle provedení šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

  • Tělo z temperované litiny pro SIMPLEX-štípací sekery.
  • S integrovaným ochranným pouzdrem násady.
  • Vysoká odolnost proti prasknutí.
  • Žádné vyštípávání.
  • Tlumí vibrace.
  • S odolnou práškovou barvou.
  • Velmi dlouhá životnost.
  • Díky své hmotnosti 990 g jsou štípací sekery těžší, což přispívá k velmi dobrému štípacímu účinku.
  • Díly lze vyměnit, což vede k velkým úsporám nákladů a šetření přírodních zdrojů.
  • Do tohoto těla smí být namontovány pouze náhradní díly pro SIMPLEX-štípací sekeru!

Tlumí hluk a vibrace, vysoká odolnost proti prasknutí, integrovaná ochrana násady, dlouhá životnost, robustní, bez vyštípnutí, odolná vrstva práškové barvy.

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

Ø [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
990 g
Objednací číslo:
3011.750
Tělo pro SIMPLEX-štípací sekeru
  • Ø: 50 mm
  • Délka x šířka x výška: 81 mm x 54 mm x 122 mm
  • Hmotnost: 990 g
  • GTIN: 4030618300816
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view

Materiál

Plášť

  • Temperovaná litina

Montáž

Do těla z temperované litiny 3011.750 smí být namontovány pouze náhradní díly pro SIMPLEX-štípací sekeru.

Poznámky

Komplet se šroubem, maticí a pružným kroužkem.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3011. Tělo pro SIMPLEX-štípací sekeru
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX splitting axe
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.