EH 3210.
Tato zápustkově kovaná a tvrzená čepel pro SIMPLEX-štípací sekeru je klenutě broušená a leštěná. Díky tomu se sekera ve dřevě nezasekne a zachová se její štípací účinek.
Štíhlý tvar čepele sekery je ideálně vhodný pro štípání jehličnatého dřeva.
Díky své hmotnosti 930 g je štípací sekera těžší, což přispívá k velmi dobrému štípacímu účinku. Nasazené plastové pouzdro umožňuje upnout štípací vložky do SIMPLEX-těla.
Čepel sekery smí být namontována pouze do těla z temperované litiny 3011.750!
Toto provedení šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.
Vlastnosti výrobku:
Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků
Další detaily
Vložka
Čepel sekery 3210.750 se smí montovat pouze do těla z temperované litiny 3011.750!
Patentovaný způsob uchycení v těle.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.