SIMPLEX-čepel sekery
s klíny

EH 3210.

Tato zápustkově kovaná a tvrzená čepel pro SIMPLEX-štípací sekeru je klenutě broušená a leštěná. Díky tomu se sekera ve dřevě nezasekne a zachová se její štípací účinek.

Optimalizované klíny zvyšují štípací účinek, brání uvíznutí ve dřevě a tím činí toto provedení ideálně vhodným pro štípání tvrdého dřeva.

Díky své hmotnosti 1070 g je štípací sekera těžší, což přispívá k velmi dobrému štípacímu účinku. Nasazené plastové pouzdro umožňuje upnout štípací vložky do SIMPLEX-těla.

Čepel sekery smí být namontována pouze do těla z temperované litiny 3011.750!

Toto provedení šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

  • Čepel sekery pro SIMPLEX-štípací sekeru.
  • Zápustkově kovaná čepel sekery s klíny.
  • Ideální pro štípání tvrdého dřeva.
  • Broušená a leštěná.
  • Klenutě broušená, takže ve dřevě neuvízne.
  • Díky své hmotnosti 1070 g je štípací sekera těžší, což přispívá k velmi dobrému štípacímu účinku.
  • Plastové pouzdro k uchycení v SIMPLEX-těle.
  • Díly lze vyměnit, což vede k velkým úsporám nákladů a šetření přírodních zdrojů.
  • Smí se montovat pouze do těla z temperované litiny 3011.750!

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

Ø [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
50 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
1070 g
Objednací číslo:
3210.751
SIMPLEX-čepel sekery
  • Ø: 50 mm
  • lspalt : 100 mm
  • Délka x šířka x výška: 130 mm x 100 mm x 32,5 mm
  • Hmotnost: 1070 g
  • GTIN: 4030618310259
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90
show article view

Materiál

Vložka

  • Vysoce kvalitní uhlíková ocel, zápustkově kovaná, tvrzená
  • včetně plastového pouzdra

Montáž

Čepel sekery 3210.751 se smí montovat pouze do těla z temperované litiny 3011.750!

Poznámky

Patentovaný způsob uchycení v těle.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3210. SIMPLEX-čepel sekery – s klíny
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX splitting axe
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.