3244.750 - SIMPLEX-násada z hickory
pro SIMPLEX-štípací sekeru

Tato násada ze dřeva hickora byla navržena speciálně pro použití u SIMPLEX-štípacích seker. Pro oboustranné použití je násada ergonomicky tvarovaná a lakovaná.

Hickora je dřevo s velmi dlouhými vlákny, což vede k velké stabilitě násad. Mimo jiné se násada nikdy nezlomí kompletně, ale oba kusy zůstanou vzájemně spojeny. Předchází se tak zraněním vymrštěnou hlavou kladiva.

Tato násada smí být namontována pouze do těla z temperované litiny 3011.750!

Podle chytrého principu SIMPLEX je také násada vyměnitelná. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

  • Kvalitní násada z hickory pro SIMPLEX-štípací sekery.
  • Ergonomicky tvarovaná pro použití štípacích seker z obou stran.
  • Lakovaná.
  • S dlouhými vlákny, velmi stabilní.
  • Bezpečná (nerozlomí se na dva kusy).
  • Díl lze vyměnit, což vede k velkým úsporám nákladů a šetření přírodních zdrojů.
  • Smí se montovat pouze do těla z temperované litiny 3011.750!

Tento výrobek 3244.750 - SIMPLEX-násada z hickory pro SIMPLEX-štípací sekeru / (Ø: 50 mm) je variantou skupiny výrobků Násada z hickory pro SIMPLEX-štípací sekeru (EH 3244.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
50 mm
lges [mm]:
685 mm
gewicht [g]:
620 g
Objednací číslo:
3244.750
SIMPLEX-násada z hickory
  • Ø: 50 mm
  • lges : 685 mm
  • Délka x šířka x výška: 685 mm x 3 mm x 45 mm
  • Hmotnost: 620 g
  • GTIN: 4030618300830
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiál

Násada

  • Hickora
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3244.750
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX splitting axe
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
Kategorie:
Informační materiál
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.