SIMPLEX-štípací vložka

EH 3210.

Štípací vložka SIMPLEX-štípacího kladiva je vyrobena z vysoce kvalitní uhlíkové oceli. Díky svému broušenému ostří zajišťuje extrémně dobrý štípací účinek. Díky své hmotnosti 1340 g je štípaci kladivo těžší a zajišťuje tak skvělý štípací účinek. Nasazené plastové pouzdro umožňuje upnout štípací vložku do SIMPLEX-těla.

Tato štípací vložka smí být namontována pouze do těla z temperované litiny 3011.160!

Toto provedení šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

  • Štípací vložka pro SIMPLEX-štípací kladivo.
  • Vyrobená z vysoce kvalitní uhlíkové oceli.
  • Extrémně dobrý štípací účinek díky broušenému ostří.
  • Díky své hmotnosti 1340 g je štípaci kladivo těžší a zajišťuje tak skvělý štípací účinek.
  • Plastové pouzdro k upnutí do SIMPLEX-těla.
  • Díl lze vyměnit, což vede k velkým úsporám nákladů a šetření přírodních zdrojů.
  • Smí se montovat pouze do těla z temperované litiny 3011.160!

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

Ø [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
60 mm
lspalt [mm]:
65 mm
gewicht [g]:
1340 g
Objednací číslo:
3210.160
SIMPLEX-štípací vložka
  • Ø: 60 mm
  • lspalt : 65 mm
  • Délka x šířka x výška: 130 mm x 65 mm x 50 mm
  • Hmotnost: 1340 g
  • GTIN: 4030618303107
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90
show article view

Materiál

Vložka

  • Vysoce kvalitní uhlíková ocel, zápustkově kovaná, tvrzená
  • včetně plastového pouzdra

Montáž

Štípací vložka 3210.160 se smí montovat pouze do těla z temperované litiny 3011.160!

Poznámky

Patentovaný způsob uchycení v těle.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3210. SIMPLEX-štípací vložka
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.