3210.169 - SIMPLEX-ochrana ostří

Kožená ochrana ostří chrání při transportu před zraněním.

Tento výrobek 3210.169 - SIMPLEX-ochrana ostří / () je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-ochrana ostří (EH 3210.)

gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
gewicht [g]:
30 g
Objednací číslo:
3210.169
SIMPLEX-ochrana ostří
  • Délka x šířka x výška: 520 mm x 460 mm x 230 mm
  • Hmotnost: 30 g
  • GTIN: 4030618304791
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90

Materiál

  • Kůže
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3210.169
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.