SUPERCRAFT dřevěné násady série 3566 ze dřeva hickory mají ergonomický tvar a jsou lakované. Hickora je dřevo s velmi dlouhými vlákny, což vede k velké stabilitě násad. Mimo jiné se násada nikdy nezlomí kompletně, nýbrž oba kusy zůstanou vzájemně spojeny. To předchází zraněním vymrštěnou hlavou kladiva. Tyto násady s délkou až 900 mm jsou k dispozici jako náhradní díly pro SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou a SUPERCRAFT-perlíky. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.
Vlastnosti výrobku:
Tento výrobek 3566.081 - SUPERCRAFT hickory handle / (Ø: 80 mm) je variantou skupiny výrobků SUPERCRAFT-násady z hickory pro perlíky do lesa (EH 3566.)
Násada
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/