Perlíky do lesa
s lakovanou, ergonomicky tvarovanou násadou z hickory, tlumící vibrace

EH 3366.

Trubková hlava perlíků do lesa je naplněna ocelovým šrotem. To znamená, že při nárazu na obrobek je energie úderu přenesena s mírným zpožděním. Snížený zpětný odraz zaručuje dokonalé absorbování energie. Výsledkem je pak velmi silný úder.

Navíc je práce s perlíky do lesa výrazně šetrnější ke kloubům a méně hlučná než s běžnými ocelovými kladivy.

Vyměnitelné vložky ze speciálního nylonu jsou velmi odolné proti opotřebení, méně hlučné, odolné proti třískám a jsou vhodné pro velmi silné úderu. Navíc jsou ploché a umožňují šetrné zarážení dřevěných kůlů bez jejich poškození.

Roboticky svařená hlava kladiva má integrované ochranné pouzdro násady.

Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny je lakovaná a ergonomicky tvarovaná.

Tento výrobek je k dostání ve třech provedeních: Průměr hlavy 80 mm s celkovou hmotností 3600 g, průměr hlavy 100 mm s celkovou hmotností 5000 g a průměr hlavy 100 mm s celkovou hmotností 6500 g.

Vlastnosti výrobku:

  • Bezodrazové perlíky pro velmi silné údery, méně hlučnou práci a práci šetrnou ke kloubům.
  • Velmi odolné, vyměnitelné ploché vložky ze speciálního nylonu, který se nevyštípává.
  • Roboticky svařená hlava kladiva s ochranným pouzdrem násady.
  • Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny, lakovaná a ergonomicky tvarovaná.
  • K dostání v průměru 80 mm (celková hmotnost 3600 g) a v průměru 100 mm (celková hmotnost 5000 g a 6500 g).

Oblasti použití

Pro šetrné zarážení dřevěných kůlů

 

POZOR: Ocelový šrot není v těle utěsněný a pokud se odstraní vložky, mohl by uniknout. Nepoužívejte v citlivém prostředí / průmyslu!

Vaše vyhledávání dosáhlo 3 výsledků

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
200 mm
lhges [mm]:
880 mm
gewicht [g]:
3600 g
Objednací číslo:
3366.0S3
Perlík do lesa
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 880 mm
  • Délka x šířka x výška: 880 mm x 200 mm x 80 mm
  • Hmotnost: 3600 g
  • GTIN: 4030618304302
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
210 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
5000 g
Objednací číslo:
3366.0S5
Perlík do lesa
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 210 mm
  • lhges : 1000 mm
  • Délka x šířka x výška: 1000 mm x 210 mm x 100 mm
  • Hmotnost: 5000 g
  • GTIN: 4030618304319
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
265 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
6500 g
Objednací číslo:
3366.0S6
Perlík do lesa
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 265 mm
  • lhges : 1000 mm
  • Délka x šířka x výška: 1000 mm x 265 mm x 100 mm
  • Hmotnost: 6500 g
  • GTIN: 4030618303893
show article view

Materiál

Násada

  • Hickora

Vložky

  • Nylon, bílá
  • ploché
  • tvrdé
  • Velmi odolná proti opotřebení
  • bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
  • tlumí hluk
  • velmi vysoká síla úderu
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3366. Perlíky do lesa – s lakovanou, ergonomicky tvarovanou násadou z hickory, tlumící vibrace
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.