Halder zkonstruoval FERROPLEX jako kombinované kladivo 2 v 1 pro všechny, kteří chtějí využívat jak výhod ocelového kladiva, tak předností kladiva s měkkou vložkou.
Hlava kladiva je vyrobená z kvalitní zušlechtěné oceli a na úderné ploše pečlivě indukčně kalená.
Protilehlá, vyměnitelná nylonová vložka nabízí vynikající úderové vlastnosti a zaručuje maximální pevnost s nejdelší životností. Je z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípávají.
Násada z ocelové trubky, která je odolná proti prasknutí, je opatřena ergonomicky tvarovaným, protiskluzovým, gumovým držadlem.
FERROPLEX je k dostání v průměru 30 mm s celkovou hmotností 600 g a v průměru 35 mm s celkovou hmotností 800 g.
Vlastnosti výrobku:
Všeobecné montážní práce v průmyslu, řemeslech a v automobilovém průmyslu, servisní a údržbářské práce, instalační práce
Tento výrobek 3677.035 - FERROPLEX-kombinované kladivo Zámečnické kladivo a kladivo s měkkou vložkou v jednom / (Ø: 35 mm) je variantou skupiny výrobků FERROPLEX-kombinované kladivo Zámečnické kladivo a kladivo s měkkou vložkou v jednom (EH 3677.)
Násada
Vložka
Ploska kladiva
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.