SUPERCRAFT-vložky, zaoblené pro SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou

EH 3508.

Tyto nylonové vložky pro kladiva SUPERCRAFT s měkkou vložkou (série 3508.2) se od standardní série liší tím, že úderná plocha je zaoblená. To díky chybějícím hranám brání poškození materiálu nebo otiskům. Tyto bílé polyamidové vložky nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručují maximální pevnost s nejdelší životností. Jsou z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu a s tvrdostí cca 73 Shore D jsou velmi tvrdé. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu jsou tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípávají. Odolávají vysokým rázovým zatížením bezodrazových kladiv. Navíc jsou odolné proti olejům a tukům a používají se také u průbojníků a poklepových tyčí Halder.

Tento speciální tvar je k dostání s průměrem 25 mm, 30 mm a 40 mm.

Vlastnosti výrobku:

  • SUPERCRAFT – vložka z nylonu (polyamid) .
  • Speciální tvar, zaoblené úderné plochy.
  • Brání poškozením a otiskům.
  • Bílá, tvrdá.
  • Velmi odolná proti opotřebení.
  • Bez vyštípnutí i při teplotách pod bodem mrazu.
  • Odolná proti olejům a tukům.
  • K dostání s průměrem 25 mm, 30 mm a 40 mm.

Vaše vyhledávání dosáhlo 3 výsledků

Ø [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
25 mm
gewicht [g]:
10 g
Objednací číslo:
3508.225
SUPERCRAFT-vložka, zaoblená pro SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 25 mm
  • Délka x šířka x výška: 26,5 mm x 26,5 mm x 25 mm
  • Hmotnost: 10 g
  • GTIN: 4030618312499
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
17 g
Objednací číslo:
3508.230
SUPERCRAFT-vložka, zaoblená pro SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 30 mm
  • Délka x šířka x výška: 31,5 mm x 31,5 mm x 27,5 mm
  • Hmotnost: 17 g
  • GTIN: 4030618312505
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
32 g
Objednací číslo:
3508.240
SUPERCRAFT-vložka, zaoblená pro SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 40 mm
  • Délka x šířka x výška: 41,5 mm x 41,5 mm x 32 mm
  • Hmotnost: 32 g
  • GTIN: 4030618312512
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiál

Vložka

  • Nylon, bílá
  • tvrdé
  • Velmi odolná proti opotřebení
  • bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
  • tlumí hluk
  • velmi vysoká síla úderu
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3508. SUPERCRAFT-vložky, zaoblené pro SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.