3511.040 - SECURAL-vložka

Vložka pro SECURAL-kladivo s měkkou vložkou (série 3511) je s tvrdostí cca 60 Shore D středně tvrdá. Díky svému hranatému tvaru je SECURAL opravdovým specialistou na rohy a hrany. Tyto žluté vložky z polyuretanu jsou vyměnitelné, navíc odolné proti opotřebení a mají tlumící účinek.

Tato vložka je k dostání ve dvou velikostech: 30 x 40 mm a 35 x 45 mm.

Vlastnosti výrobku:

  • SECURAL-vložka z polyuretanu.
  • Středně tvrdá.
  • Žlutá.
  • Tlumící.
  • Vyměnitelná.
  • K dostání ve dvou velikostech: 30 x 40 mm a 35 x 45 mm.

Tento výrobek 3511.040 - SECURAL-vložka / (Délka x šířka: 30 mm x 40 mm) je variantou skupiny výrobků SECURAL-vložka (EH 3511.)

Délka x šířka [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Délka x šířka [mm]:
30 mm x 40 mm
gewicht [g]:
35 g
Objednací číslo:
3511.040
SECURAL-vložka
  • Délka x šířka: 30 mm x 40 mm
  • Délka x šířka x výška: 40 mm x 30 mm x 30 mm
  • Hmotnost: 35 g
  • GTIN: 4030618301981
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiál

Vložka

  • Polyuretan, žlutá, hranatý tvar
  • Středně tvrdá
  • tlumí hluk
  • tlumící
  • odolné proti opotřebení
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3511.040
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SECURAL soft-face mallet
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.