Příslušenství pro: 25120. Nivelizační elementy vysoké

Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků

Označení
Jmenovitý rozměr

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
pro nivelizační element
: plochý klíč na kontramatice
Pro nivelizační element velikost d2: 25 mm
Objednací číslo:
25120.0981
Dokumenty
montážní nářadí
  • plochý klíč na kontramatice
  • Pro nivelizační element velikost d2: 25 mm
  • Velikost plochého klíče DIN 1810 provedení A: 25 mm – 28 mm
  • Hmotnost: 45 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
pro nivelizační element
: plochý klíč na kontramatice
Pro nivelizační element velikost d2: 32 mm
Objednací číslo:
25120.0982
Dokumenty
montážní nářadí
  • plochý klíč na kontramatice
  • Pro nivelizační element velikost d2: 32 mm
  • Velikost plochého klíče DIN 1810 provedení A: 30 mm – 32 mm
  • Hmotnost: 46 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
pro nivelizační element
: plochý klíč na kontramatice
Pro nivelizační element velikost d2: 45 mm
Objednací číslo:
25120.0983
Dokumenty
montážní nářadí
  • plochý klíč na kontramatice
  • Pro nivelizační element velikost d2: 45 mm
  • Velikost plochého klíče DIN 1810 provedení A: 45 mm – 50 mm
  • Hmotnost: 156 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
pro nivelizační element
: plochý klíč na kontramatice
Pro nivelizační element velikost d2: 58 mm
Objednací číslo:
25120.0984
Dokumenty
montážní nářadí
  • plochý klíč na kontramatice
  • Pro nivelizační element velikost d2: 58 mm
  • Velikost plochého klíče DIN 1810 provedení A: 58 mm – 62 mm
  • Hmotnost: 250 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
pro nivelizační element
: plochý klíč na kontramatice
Pro nivelizační element velikost d2: 70 mm
Objednací číslo:
25120.0985
Dokumenty
montážní nářadí
  • plochý klíč na kontramatice
  • Pro nivelizační element velikost d2: 70 mm
  • Velikost plochého klíče DIN 1810 provedení A: 68 mm – 75 mm
  • Hmotnost: 253 g
show article view
montážní nářadí