Příslušenství pro: 25050. Upínací pouzdra bez kontramatice, nerez

Vaše vyhledávání dosáhlo 7 výsledků

Označení
Jmenovitý rozměr

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
Upínací pouzdra
SW: 14 mm
Objednací číslo:
25050.0814
Dokumenty
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 14 mm
  • Hmotnost: 45 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
Upínací pouzdra
SW: 16 mm
Objednací číslo:
25050.0816
Dokumenty
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 16 mm
  • Hmotnost: 72 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
Upínací pouzdra
SW: 22 mm
Objednací číslo:
25050.0822
Dokumenty
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 22 mm
  • Hmotnost: 195 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
Upínací pouzdra
SW: 27 mm
Objednací číslo:
25050.0827
Dokumenty
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 27 mm
  • Hmotnost: 195 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
Upínací pouzdra
SW: 36 mm
Objednací číslo:
25050.0836
Dokumenty
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 36 mm
  • Hmotnost: 428 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
Upínací pouzdra
SW: 46 mm
Objednací číslo:
25050.0846
Dokumenty
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 46 mm
  • Hmotnost: 610 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
Upínací pouzdra
SW: 50 mm
Objednací číslo:
25050.0850
Dokumenty
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 50 mm
  • Hmotnost: 870 g
show article view
montážní nářadí