Příslušenství pro: 23341. Svěrné čepy

Vaše vyhledávání dosáhlo 7 výsledků

Označení
Jmenovitý rozměr

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
SW: 3 mm
d: M2,5 mm
Objednací číslo:
23341.1008
Dokumenty
montážní nářadí
  • speciální šestihranný klíč
  • SW: 3 mm
  • d: M2,5 mm
  • Hmotnost: 5 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
SW: 4 mm
d: M3 mm
Objednací číslo:
23341.1010
Dokumenty
montážní nářadí
  • speciální šestihranný klíč
  • SW: 4 mm
  • d: M3
  • Hmotnost: 9 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
SW: 5 mm
d: M4 mm
Objednací číslo:
23341.1012
Dokumenty
montážní nářadí
  • speciální šestihranný klíč
  • SW: 5 mm
  • d: M4
  • Hmotnost: 17 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
SW: 6 mm
d: M5 mm
Objednací číslo:
23341.1016
Dokumenty
montážní nářadí
  • speciální šestihranný klíč
  • SW: 6 mm
  • d: M5
  • Hmotnost: 28 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
SW: 8 mm
d: M6 mm
Objednací číslo:
23341.1020
Dokumenty
montážní nářadí
  • speciální šestihranný klíč
  • SW: 8 mm
  • d: M6
  • Hmotnost: 57 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
SW: 10 mm
d: M8 mm
Objednací číslo:
23341.1025
Dokumenty
montážní nářadí
  • speciální šestihranný klíč
  • SW: 10 mm
  • d: M8
  • Hmotnost: 95 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
SW: 14 mm
d: M10 mm
Objednací číslo:
23341.1030
Dokumenty
montážní nářadí
  • speciální šestihranný klíč
  • SW: 14 mm
  • d: M10
  • Hmotnost: 250 g
show article view
montážní nářadí