Příslušenství pro: 23330. Svislé rychloupínače  s vodorovnou nohou

Vaše vyhledávání dosáhlo 10 výsledků

Označení
Jmenovitý rozměr

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
Jmenovitý rozměr:
d2: M4 x 25 mm
Objednací číslo:
23330.9001
CAD
Dokumenty
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače), Ocel
  • d2: M4 x 25 mm
  • Hmotnost: 6,2 g
show article view
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
Označení:
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
Jmenovitý rozměr:
d2: M5 x 30 mm
Objednací číslo:
23330.9002
CAD
Dokumenty
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače), Ocel
  • d2: M5 x 30 mm
  • Hmotnost: 11 g
show article view
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
Označení:
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
Jmenovitý rozměr:
d2: M6 x 35 mm
Objednací číslo:
23330.9003
CAD
Dokumenty
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače), Ocel
  • d2: M6 x 35 mm
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
Označení:
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
Jmenovitý rozměr:
d2: M8 x 45 mm
Objednací číslo:
23330.9005
CAD
Dokumenty
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače), Ocel
  • d2: M8 x 45 mm
  • Hmotnost: 38 g
show article view
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
Označení:
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
Jmenovitý rozměr:
d2: M8 x 65 mm
Objednací číslo:
23330.9006
CAD
Dokumenty
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače), Ocel
  • d2: M8 x 65 mm
  • Hmotnost: 57 g
show article view
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
Označení:
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
Jmenovitý rozměr:
d2: M12 x 80 mm
Objednací číslo:
23330.9007
CAD
Dokumenty
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače), Ocel
  • d2: M12 x 80 mm
  • Hmotnost: 147 g
show article view
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
Označení:
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
Jmenovitý rozměr:
d2: M12 x 110 mm
Objednací číslo:
23330.9008
CAD
Dokumenty
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače), Ocel
  • d2: M12 x 110 mm
  • Hmotnost: 170 g
show article view
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
Označení:
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
Jmenovitý rozměr:
d2: M6 x 35 mm
Objednací číslo:
23330.9503
CAD
Dokumenty
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače), Nerez
  • d2: M6 x 35 mm
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
Označení:
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
Jmenovitý rozměr:
d2: M8 x 45 mm
Objednací číslo:
23330.9504
CAD
Dokumenty
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače), Nerez
  • d2: M8 x 45 mm
  • Hmotnost: 38 g
show article view
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
Označení:
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
Jmenovitý rozměr:
d2: M8 x 65 mm
Objednací číslo:
23330.9505
CAD
Dokumenty
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače), Nerez
  • d2: M8 x 65 mm
  • Hmotnost: 57 g
show article view
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)