Příslušenství pro: 23330. Svislé rychloupínače  s L-nohou

Vaše vyhledávání dosáhlo 3 výsledků

Označení
Jmenovitý rozměr

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
Jmenovitý rozměr:
Přítlačný šroub
d2: M6 x 35 mm
Objednací číslo:
23330.9003
CAD
Dokumenty
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače), Ocel
  • d2: M6 x 35 mm
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
Označení:
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
Jmenovitý rozměr:
Přítlačný šroub
d2: M8 x 45 mm
Objednací číslo:
23330.9005
CAD
Dokumenty
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače), Ocel
  • d2: M8 x 45 mm
  • Hmotnost: 38 g
show article view
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
Označení:
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
Jmenovitý rozměr:
Přítlačný šroub
d2: M8 x 65 mm
Objednací číslo:
23330.9006
CAD
Dokumenty
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače), Ocel
  • d2: M8 x 65 mm
  • Hmotnost: 57 g
show article view
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)