Příslušenství pro: 23330. Přímé rychloupínače s upevňovacím závitem

Vaše vyhledávání dosáhlo 3 výsledků

Označení
Jmenovitý rozměr

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Přítlačný šroub (náhradní díl přímého rychloupínače)
Jmenovitý rozměr:
Přítlačný šroub
d2: M6 x 25 mm
Objednací číslo:
23330.9013
CAD
Dokumenty
Přítlačný šroub (náhradní díl přímého rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl přímého rychloupínače)
  • d2: M6 x 25 mm
  • Hmotnost: 11 g
show article view
Přítlačný šroub (náhradní díl přímého rychloupínače)
Označení:
Přítlačný šroub (náhradní díl přímého rychloupínače)
Jmenovitý rozměr:
Přítlačný šroub
d2: M8 x 35 mm
Objednací číslo:
23330.9014
CAD
Dokumenty
Přítlačný šroub (náhradní díl přímého rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl přímého rychloupínače)
  • d2: M8 x 35 mm
  • Hmotnost: 25 g
show article view
Přítlačný šroub (náhradní díl přímého rychloupínače)
Označení:
Přítlačný šroub (náhradní díl přímého rychloupínače)
Jmenovitý rozměr:
Přítlačný šroub
d2: M12 x 50 mm
Objednací číslo:
23330.9016
CAD
Dokumenty
Přítlačný šroub (náhradní díl přímého rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl přímého rychloupínače)
  • d2: M12 x 50 mm
  • Hmotnost: 73 g
show article view
Přítlačný šroub (náhradní díl přímého rychloupínače)