Příslušenství pro: 22860. Olejoznaky

Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků

Označení
Jmenovitý rozměr

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
Velikost (průzor) d1: 16 mm
Objednací číslo:
22860.0816
Dokumenty
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • Velikost (průzor) d1: 16 mm
  • d h9: 2 mm
  • e: 21 mm
  • Hmotnost: 16 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
Velikost (průzor) d1: 22 mm
Objednací číslo:
22860.0822
Dokumenty
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • Velikost (průzor) d1: 22 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 30 mm
  • Hmotnost: 30 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
Velikost (průzor) d1: 32 mm
Objednací číslo:
22860.0832
Dokumenty
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • Velikost (průzor) d1: 32 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 40 mm
  • Hmotnost: 36 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
Velikost (průzor) d1: 50 mm
Objednací číslo:
22860.0850
Dokumenty
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • Velikost (průzor) d1: 50 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 58,5 mm
  • Hmotnost: 49 g
show article view
montážní nářadí