Příslušenství pro: 22800. Kontrolní jednotky pro senzory polohy, pneumatické

Vaše vyhledávání dosáhlo 9 výsledků

Označení
Jmenovitý rozměr

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Kabel kruhového konektoru
Jmenovitý rozměr:
Hmotnost: 84 g
Objednací číslo:
22800.0702
Dokumenty
Kabel kruhového konektoru
  • kabel kruhového konektoru k propojení dynamického senzoru tlaku s ovládáním / sběrnicový systém, připojení M12 na volný konec kabelu (4-pólový)
  • L: 2000 mm
  • Hmotnost: 84 g
show article view
Kabel kruhového konektoru
Označení:
Rámek
Jmenovitý rozměr:
Hmotnost: 26 g
Objednací číslo:
22800.0703
Dokumenty
Rámek
  • rámek pro dynamický senzor tlaku, pro montáž do rozvodné desky (tloušťka stěny max. 5 mm)
  • Hmotnost: 26 g
show article view
Rámek
Označení:
Napájecí konektor
Jmenovitý rozměr:
Hmotnost: 100 g
Objednací číslo:
22800.0704
Dokumenty
Napájecí konektor
  • napájecí konektor, vstup 100-240 V AC / výstup 24 V DC 500 mA, se zásuvkou M12 
  • L: 1500 mm
  • Hmotnost: 100 g
show article view
Napájecí konektor
Označení:
Regulátor tlaku
Jmenovitý rozměr:
Hmotnost: 22 g
Objednací číslo:
22800.0710
Dokumenty
Regulátor tlaku
  • regulátor tlaku, vstupní tlak max. 12 bar / výstupní tlak 2 bar, oboustranně 1/4" vnější závit
  • Hmotnost: 22 g
show article view
Regulátor tlaku
Označení:
Spojovací prvek
Jmenovitý rozměr:
Hmotnost: 17 g
Objednací číslo:
22800.0711
Dokumenty
Spojovací prvek
  • spojovací prvek k propojení regulátoru tlaku a vzduchové hadice, 1/4" vnitřní závit  na rychlospojku (hadice Ø 4 mm)
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Spojovací prvek
Označení:
Vzduchová hadice
Jmenovitý rozměr:
Hmotnost: 43 g
Objednací číslo:
22800.0712
Dokumenty
Vzduchová hadice
  • vzduchová hadice, Ø 4 mm
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • Hmotnost: 43 g
show article view
Vzduchová hadice
Označení:
Rychlospojka
Jmenovitý rozměr:
Hmotnost: 4,7 g
Objednací číslo:
22800.0713
Dokumenty
Rychlospojka
  • rychlospojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm
  • Hmotnost: 4,7 g
show article view
Rychlospojka
Označení:
T-rychlospojka
Jmenovitý rozměr:
Hmotnost: 7,6 g
Objednací číslo:
22800.0714
Dokumenty
T-rychlospojka
  • T-rychlospojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm
  • Hmotnost: 7,6 g
show article view
T-rychlospojka
Označení:
Y-rychlospojka
Jmenovitý rozměr:
Hmotnost: 7,5 g
Objednací číslo:
22800.0715
Dokumenty
Y-rychlospojka
  • Y-rychlospojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm
  • Hmotnost: 7,5 g
show article view
Y-rychlospojka