Příslušenství pro: 22753. Kuličkové rolny kluzné uložení

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Označení
Jmenovitý rozměr

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
Vhodné pro kuličkovou rolnu: 10 mm
Objednací číslo:
22753.9965
Dokumenty
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • Vhodné pro kuličkovou rolnu: 10 mm
  • Hmotnost: 118 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
Vhodné pro kuličkovou rolnu: 12,6 mm
Objednací číslo:
22753.9985
Dokumenty
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • Vhodné pro kuličkovou rolnu: 12,6 mm
  • Hmotnost: 125 g
show article view
montážní nářadí