Příslušenství pro: 22750. Kuličkové rolny s pružnými příchytkami

Vaše vyhledávání dosáhlo 3 výsledků

Označení
Jmenovitý rozměr

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
Vhodné pro kuličkovou rolnu: 24 mm
Objednací číslo:
22750.0144
Dokumenty
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • Vhodné pro kuličkovou rolnu: 24 mm
  • Hmotnost: 451 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
Vhodné pro kuličkovou rolnu: 36 mm
Objednací číslo:
22750.0148
Dokumenty
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • Vhodné pro kuličkovou rolnu: 36 mm
  • Hmotnost: 480 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
Vhodné pro kuličkovou rolnu: 45 mm
Objednací číslo:
22750.0152
Dokumenty
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • Vhodné pro kuličkovou rolnu: 45 mm
  • Hmotnost: 503 g
show article view
montážní nářadí