Příslušenství pro: 22350. Pouzdra s utěsněním, plochá pro závěsná oka

Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků

Označení
Jmenovitý rozměr

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
přestavitelný klíč pro čelní otvory, zahnutý
: přestavitelný klíč pro čelní otvory, zahnutý
Pro velikost d1: 8 mm
Objednací číslo:
22350.1990
Dokumenty
montážní nářadí
  • přestavitelný klíč pro čelní otvory, zahnutý
  • Pro velikost d1: 8 mm
  • Průměr čepu -0,1: 3 mm
  • Hmotnost: 121 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
přestavitelný klíč pro čelní otvory, zahnutý
: přestavitelný klíč pro čelní otvory, zahnutý
Pro velikost d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Objednací číslo:
22350.1991
Dokumenty
montážní nářadí
  • přestavitelný klíč pro čelní otvory, zahnutý
  • Pro velikost d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Průměr čepu -0,1: 5 mm
  • Hmotnost: 309 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
nástrčný klíč pro čelní otvory
: nástrčný klíč pro čelní otvory
Pro velikost d1: 8 mm
Objednací číslo:
22350.1995
Dokumenty
montážní nářadí
  • nástrčný klíč pro čelní otvory
  • Pro velikost d1: 8 mm
  • Rozteč čepů ±0,1: 16 mm
  • Průměr čepu -0,1: 3 mm
  • Hmotnost: 116 g
  • Čtyřhranný pohon: 1/2 palec
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
nástrčný klíč pro čelní otvory
: nástrčný klíč pro čelní otvory
Pro velikost d1: 10 mm
Objednací číslo:
22350.1996
Dokumenty
montážní nářadí
  • nástrčný klíč pro čelní otvory
  • Pro velikost d1: 10 mm
  • Rozteč čepů ±0,1: 20 mm
  • Průměr čepu -0,1: 5 mm
  • Hmotnost: 136 g
  • Čtyřhranný pohon: 1/2 palec
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
nástrčný klíč pro čelní otvory
: nástrčný klíč pro čelní otvory
Pro velikost d1: 12 mm
Objednací číslo:
22350.1997
Dokumenty
montážní nářadí
  • nástrčný klíč pro čelní otvory
  • Pro velikost d1: 12 mm
  • Rozteč čepů ±0,1: 22 mm
  • Průměr čepu -0,1: 5 mm
  • Hmotnost: 185 g
  • Čtyřhranný pohon: 1/2 palec
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
nástrčný klíč pro čelní otvory
: nástrčný klíč pro čelní otvory
Pro velikost d1: 16 mm/20 mm
Objednací číslo:
22350.1998
Dokumenty
montážní nářadí
  • nástrčný klíč pro čelní otvory
  • Pro velikost d1: 16 mm/20 mm
  • Rozteč čepů ±0,1: 30 mm
  • Průměr čepu -0,1: 5 mm
  • Hmotnost: 243 g
  • Čtyřhranný pohon: 1/2 palec
show article view
montážní nářadí