Příslušenství pro: 22150. Boční odpružené kolíky se závitem, bez utěsnění

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Označení
Jmenovitý rozměr

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
d1: M12 mm
Objednací číslo:
22150.0820
Dokumenty
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: M12
  • Hmotnost: 76 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
d1: M18 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22150.0822
Dokumenty
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Hmotnost: 137 g
show article view
montážní nářadí