Příslušenství pro: 22150. Boční odpružené kolíky s plastovou pružinou a kolíkem

Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků

Označení
Jmenovitý rozměr

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
d1: 6 mm
Objednací číslo:
22150.0840
Dokumenty
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: 6 mm
  • Hmotnost: 23 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
d1: 8 mm
Objednací číslo:
22150.0841
Dokumenty
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: 8 mm
  • Hmotnost: 47 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
d1: 10 mm
Objednací číslo:
22150.0842
Dokumenty
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: 10 mm
  • Hmotnost: 46 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
d1: 12 mm
Objednací číslo:
22150.0843
Dokumenty
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: 12 mm
  • Hmotnost: 96 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
d1: 16 mm
Objednací číslo:
22150.0844
Dokumenty
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: 16 mm
  • Hmotnost: 145 g
show article view
montážní nářadí