Příslušenství pro: 22150. Boční odpružené kolíky hladký, bez utěsnění

Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků

Označení
Jmenovitý rozměr

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
d1: 6 mm
Objednací číslo:
22150.0830
Dokumenty
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: 6 mm
  • Hmotnost: 19 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
d1: 10 mm
Objednací číslo:
22150.0831
Dokumenty
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: 10 mm
  • Hmotnost: 49 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
d1: 12 mm
Objednací číslo:
22150.0832
Dokumenty
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: 12 mm
  • Hmotnost: 86 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
d1: 16 mm
Objednací číslo:
22150.0833
Dokumenty
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: 16 mm
  • Hmotnost: 105 g
show article view
montážní nářadí