Příslušenství pro: 22121. Zajišťovací kolíky s páčkou jednoduché provedení

Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků

Označení
Jmenovitý rozměr

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Kontramatice ISO 4035
Jmenovitý rozměr:
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M6
Objednací číslo:
22120.0704
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 4035
  • Ocel
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Hmotnost: 1,3 g
show article view
Kontramatice ISO 4035
Označení:
Kontramatice ISO 4035
Jmenovitý rozměr:
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M8
Objednací číslo:
22120.0705
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 4035
  • Ocel
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Hmotnost: 2,8 g
show article view
Kontramatice ISO 4035
Označení:
Kontramatice ISO 4035
Jmenovitý rozměr:
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M10
Objednací číslo:
22120.0706
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 4035
  • Ocel
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Hmotnost: 5,3 g
show article view
Kontramatice ISO 4035
Označení:
Kontramatice ISO 4035
Jmenovitý rozměr:
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M12
Objednací číslo:
22120.0708
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 4035
  • Ocel
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Hmotnost: 7,6 g
show article view
Kontramatice ISO 4035
Označení:
Kontramatice ISO 4035
Jmenovitý rozměr:
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
Objednací číslo:
22120.0710
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 4035
  • Kontramatice ISO 4035, Ocel
show article view
Kontramatice ISO 4035